01.11.2023
Schnelle Konstruktion, einfache Inbetriebnahme: Dank zusätzlicher Services und Tools können Anwender ohne grosses Vorwissen smarte Funktionen der Baumer Sensoren intuitiv verstehen und nutzen.
Höchste Präzision, kleinste Bauform und zukunftsweisende Funktionen zeichnen die Connected Smart Sensors von Baumer aus. Damit smarte Sensorlösungen ihr volles Potenzial entfalten können – Effizienz von Anlagen steigern und Prozesse in Engineering und Produktion optimieren – stellt Baumer hilfreiche digitale Services bereit. Diese steigern das Verständnis und die Usability der Sensoren und vermeiden kostenintensive Fehler bei Inbetriebnahme und Montage.
Sensoren liefern ein Abbild der Maschinenrealität und bilden damit die Basis für die zuverlässige Steuerung von Maschinen und die Optimierung von Prozessen. Wir sagen immer: Die Digitalisierung in der Automation beginnt beim Sensor. Je höher der Automatisierungsgrad im 24/7 Betrieb, desto grösser die Anforderungen an Sensorpräzision und -zuverlässigkeit. Smarte Sensoren von Baumer ermöglichen höchste Maschinenperformance durch leistungsfähige Messtechnik, innovative Konstruktionsprinzipien und zuverlässige Wiederholgenauigkeit. Sie sind flexibel parametrierbar, auch in schwierigen Umgebungen robust und deshalb ideal geeignet für höchste Automatisierungsgrade.
Was zeichnet einen smarten Sensor aus? Es ist ein Sensor, dessen Messphysik dank der Miniaturisierung von Mikrocontrollern durch integrierte Funktionen erweitert wurde. Den Begriff «smarter Sensor» verbinden viele mit IO-Link und Zusatzdaten für das Maschinenmonitoring. Für Baumer sind diese wichtigen Features aber nur der Anfang. Der Sensorspezialist stellt für seine smarten Sensoren zusätzliche digitale Services kostenfrei zur Verfügung, um Anwendern die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Ingenieure sollen schnell das volle Potenzial smarter Sensoren erkennen und nutzen.
Nehmen wir als konkretes Beispiel einen smarten Profilsensor, den OXM200. Dieses Baumer Modell ist einer der kompaktesten Profilsensoren in seiner Klasse, dabei besonders leistungsstark und leicht. Aber wie fügt sich der Sensor in eine Maschine ein? Wie verhalten sich Blindbereich, Empfangsbereich und Erfassungsbereich? Für Konstrukteure sind das die wichtigen Fragen. Um sie zu beantworten, gehen die meisten Anwender derzeit noch den mühsamen Weg: Sie suchen Abmessungen und Erfassungsbereich aus Datenblättern zusammen und konstruieren diese im CAD-System nach. Doch das ist zeitaufwändig und fehleranfällig.
Neben den Sensor CAD-Modellen inklusive Strahlverlauf bzw. Schallkeule unterstützt Baumer das Sensorengineering mit weiteren kostenfreien Tools. Mit diesem Wissen können Sensoren optimal verbaut und eingestellt werden. Ein besonders beliebtes Tool hierzu ist die Software Baumer Sensor Suite. Nach dem Motto «The smartest way to use IO-Link devices» kann dieses intuitiv zu bedienende Software-Tool das Evaluieren, Parametrieren und Nutzen von IO-Link Sensoren und Aktoren deutlich vereinfachen. Die Baumer Sensor Suite erlaubt es, das volle Potenzial von IO-Link Geräten schnell zu verstehen und zu nutzen. Anwender sehen dabei am Computer, was der Sensor sieht. Durch das direkte visuelle Feedback kann der Ingenieur IO-Link Geräte effizienter, präziser und schneller parametrieren.
Fazit: Smarte Sensoren sind das Rückgrat für eine effiziente und robuste Automatisierung, können aber nur im optimal eingebauten und eingestellten Zustand ihr volles Potenzial entfalten. Mit intelligenten, kostenfreien Tools wie digitalem CAD-Sensorzwilling und der Software Baumer Sensor Suite unterstützt Baumer Anwender dabei, die zahlreichen Optimierungsmöglichkeiten durch smarte Sensoren schnell zu erkennen und einfach zu nutzen.
Sie möchten mehr über IO-Link erfahren? Dann schauen Sie hier.