04.11.2022
Der Sensorspezialist Baumer zeigt auf der SPS seine neuesten Innovationen unter dem Motto «Nachhaltig automatisieren – ökonomisch wie ökologisch gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten». Seit der letzten SPS hat Baumer seine Sensor Solution Toolbox um viele smarte Produkte erweitert. «Wir haben ein Feuerwerk an Innovationen gezündet. Auf der SPS zeigen wir für jedes Segment in der Fabrik- und Prozessautomation neue, intelligente Lösungen mit grossem Kundennutzen über den gesamten Equipment Lebenszyklus», verspricht Baumer CEO Dr. Oliver Vietze.
Positionieren, detektieren und identifizieren: Für Assembly & Handling Applikationen hat Baumer nach dem erfolgreichen Marktstart der leistungsstarken Miniatur-Lichtschranken und Lichttaster O200 das Portfolio der optischen Sensoren noch breiter aufgestellt. Die neuen ToF Sensoren OT300 und OT500 erfassen auf Distanzen bis zu 2,6 m Objekte zuverlässig, selbst mit schwierigen Oberflächen und unabhängig vom Montagewinkel. Dank kompakter Bauform, 3D CAD-Daten mit integriertem Strahlverlauf und IO-Link-Schnittstelle sind auch die neuen, smarten ToF Sensoren einfach zu integrieren und zu parametrieren. Neue, performante Ultraschall- und Induktivsensoren erweitern die Baumer Sensor Solution Toolbox für die Montagetechnik.
Fluidprozesse überwachen: Eine Weltneuheit ist der kompakte «Bubble Sensor» PAD20. Er detektiert selbst kleinste Luft- und Gasblasen in flüssigen Medien und signalisiert, wenn die individuell einstellbaren Grenzwerte für Gaseinschlüsse überschritten werden. So schützt er Pumpen vor Trockenlaufen. Für die kontinuierliche schwimmerlose Füllstandsmessung setzt der neue CombiLevel PLP70 den Standard. Der potentiometrische Sensor passt sich an viele Medien automatisch an – selbst an Prozesswasser – und ermöglicht dank grossem Touch-Display eine besonders nutzerfreundliche Bedienung und Visualisierung der Messinformationen.
Messen, prüfen und inspizieren: Auch für die Qualitätsinspektion bietet Baumer ein umfangreiches Sensor-Portfolio. Messe-Highlights dieses Jahr sind die neuen Präzisions-Laserdistanzsensoren der OM20 und OM30 Serie sowie die Erweiterung der einzigartigen Profilsensoren der OX Serie. Diese neuen Produkte erreichen Messgenauigkeiten von 1 Mikrometer.
Drehzahl und Winkelposition messen: Das Highlight des umfangreichen Baumer Drehgeberportfolios ist die nächste Generation der lagerlosen Drehgeber, die EB200 Serie. Mit ihrer extrem kompakten Bauform, der hohen Auflösung, IO-Link und vielen smarten Funktionen kann die EB200 Serie einfach für die jeweilige Anwendung (Drehzahlmessung, -überwachung, Winkelposition etc.) parametriert werden. Die EB200 Serie ergänzt die einzigartig breite Produktpalette von Industriegebern, Heavy Duty Drehgebern und Encodern für Outdoor-Applikationen.
Verbinden, vernetzen und auswerten: Der Schlüssel zur Smart Factory ist das Vernetzen von Geräten. Die smarte Produktion beginnt beim Sensor. Baumer bietet eines der umfangreichsten Sensor-Portfolios mit IO-Link. Die mit dem Industrie 4.0 Innovation Award (Top 3) ausgezeichnete Software Baumer Sensor Suite ist die smarte Lösung, das Potenzial von IO-Link Geräten voll auszuschöpfen: testen, parametrieren, analysieren – schnell, kostenfrei und sogar herstellerunabhängig.
Nachhaltig automatisieren – ökonomisch wie ökologisch
Unter «Nachhaltig automatisieren» versteht Baumer nicht nur, zuverlässige und performante Sensoren für störungsfreien, ressourcenschonenden 24/7 Betrieb zu entwickeln. «Nachhaltigkeit heisst bei uns auch, für unsere bestehenden und neuen Kunden ein langfristiger Partner zu sein, auf den man sich bei der Entwicklung neuer technologischer Lösungen immer verlassen kann. Gemeinsam mit unseren Auftraggebern schaffen wir Mehrwert, auch in schwierigen Zeiten», sagt CEO Dr. Oliver Vietze.
Weitere Informationen: https://www.baumer.com/l/bringing-automation-to-life
Baumer auf der SPS: Halle 4A, Stand 345
SPS: Nachhaltig automatisieren – ökonomisch wie ökologisch gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten
Bild
Sichere Detektion auch aus der Ferne: die optischen Sensoren OT300 und OT500
Bild
Neuer Füllstandssensor misst noch mehr Medien: PLP70
Bild
Smarte Drehgeber kostengünstig integrieren: EB200E
Picture