Kontrast-Sensoren - hygiene |
||
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Abstand Fokus | 12,5 mm | 9 mm |
Ausgangsanzeige | LED gelb | LED gelb |
Betriebsanzeige | LED grün | |
Empfangsanzeige | LED grün | |
Empfindlichkeitseinstellung | Teach-in | Teach-in |
Funktion | Kontrasttaster | Kontrasttaster |
Spezialausführung | Hygiene-Design | |
Strahlbreite | 1 mm | 5 mm |
Strahlform | Linie, vertikal | |
Strahlhöhe | 3 mm | 1,5 mm |
Tastweite Tw | 12,5 mm ±2 mm | 9 mm ±3 mm |
Zulassungen/Zertifikate | Ecolab Angelehnt an EHEDG |
|
Elektrische Daten | ||
Ansprech- / Abfallzeit | < 0,05 ms | < 0,033 ms |
Ausgangsschaltung | Gegentakt | PNP NPN |
Ausgangsstrom | 100 mA | 100 mA |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 18 … 30 VDC | 10 VDC … 30 VDC |
Jitter | < 0,025 ms | |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Schaltfunktion | Hell- / Dunkelschaltung | Hell- / Dunkelschaltung |
Spannungsabfall Vd | <3 VDC | <2 VDC |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 50 mA | |
Stromaufnahme mittel | 40 mA | 50 mA (@ 24 VDC) |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
Lichtquelle | ||
Lichtquelle | Diode weiss | LED rot / grün / blau |
Wellenlänge | 465 nm 520 nm 630 nm |
|
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel 4-Pol, 2 m | Stecker M12 4-Pol |
Bauform | Quaderförmig | Quaderförmig |
Breite / Durchmesser | 19,6 mm | 31 mm |
Frontscheibe | PMMA | PMMA |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4404 (V4A) | Kunststoff (ABS) |
Höhe / Länge | 52,2 mm | 53 mm |
Tiefe | 34,3 mm | 80,1 mm |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -25 … +60 °C | -10 … +55 °C |
Lagertemperatur | -20 … +70 °C | |
Schutzart | IP 68/69K & proTect+ | IP 67 |