• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Baugrösse

Schutzart/Zulassungen

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OC50.CC-QL1T.72O

Artikelnr.: 11224569

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31 mm x 53 mm
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben