Farb-Sensoren |
||
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Abstand Fokus | 9 mm | |
Ausführung | Display Optionaler Farbmodus |
|
Ausgangsanzeige | LED gelb | |
Betriebsanzeige | LED grün | LED grün |
Empfindlichkeitseinstellung | Teach-in | |
Funktion | Kontrasttaster | |
Grösse Messfleck | 3 mm x 5 mm | |
Kanalzustandsanzeige | LED gelb pro Kanal | |
Lichtquelle | LED rot / grün / blau | |
Sensorkanäle | 2 (einlernbar) | |
Signalanzeige (Teach) | LED orange | |
Strahlbreite | 5 mm | |
Strahlform | Linie, vertikal | |
Strahlhöhe | 1,5 mm | |
Tastweite Tw | 40 mm | 9 mm ±3 mm |
Toleranzbereiche | 5-stufig einstellbar (LED's) | |
Elektrische Daten | ||
Ansprech- / Abfallzeit | < 0,34 ms | < 0,016 ms < 0,1 ms (Color Mode) |
Ausgangsschaltung | NPN | PNP |
Ausgangsstrom | 100 mA | |
Ausgangsstrom (pro Kanal) | < 100 mA | |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 10 … 30 VDC | 10 VDC … 30 VDC |
Jitter | < 0,016 ms < 0,05 ms (Color Mode) |
|
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Leistungsaufnahme | < 2 W | |
Pegel (Synch., Teach) | high: 2/3 Vs...Vs low: 0 V...1/3 Vs | |
Schaltfunktion | Hellschaltung | Hell- / Dunkelschaltung |
Spannungsabfall Vd | <1,8 VDC | <2 VDC |
Stromaufnahme mittel | 35 mA (@ 24 VDC) | |
Synch. Eingang | High aktiv | |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
ext. Teach Eingang | Protokoll m. Rückmeldung über Kanal 1 - Ausgang | |
Lichtquelle | ||
Lichtquelle | LED rot / grün / blau | |
Wellenlänge | 465 nm 520 nm 630 nm |
|
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker M12 5-Pol, schwenkbar | |
Bauform | Quaderförmig | Quaderförmig |
Breite / Durchmesser | 22,9 mm | 31,9 mm |
Frontscheibe | Glas | Glas |
Gehäusematerial | Zink-Druckguss | Aluminium |
Gerätestecker | Stecker M12 8-Pol, schwenkbar | |
Höhe / Länge | 60,2 mm | |
Tiefe | 79 mm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -10 … +55 °C | -10 … +55 °C |
Lagertemperatur | -20 … +70 °C | |
Schutzart | IP 67 | IP 67 |