Datenblatt – EIL580P-S1 - M23 CW
Datenblatt – EIL580P-S1 - M23 CW
Datenblatt – EIL580P-S1 - M23 CW
Datenblatt – EIL580P-S1 - M23 CW
UL-Zertifikat E240061
EIL580P Programmierbar
EIL580P Programmierbar
EIL580P Programmierbar
DoC / CoC - EIL580P, ITD2PH00.2
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Fx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Fx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Dx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Dx.xxxxx.A)
Federscheibenkupplung K 35 (Welle ø6...12 mm) |
|
|
Federscheibenkupplung K 50 (Welle ø11...16 mm) |
|
|
Federscheiben-Kupplung K60 WD 11PF4 + 12PF4
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11064874 |
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW
Artikelnr.: 11074551 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW, mit Kabel 1 m - EIL580P
Artikelnr.: 11222564 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW, mit Kabel 2 m - EIL580P
Artikelnr.: 11222565 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW, mit Kabel 5 m - EIL580P
Artikelnr.: 11222566 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW, mit Kabel 10 m - EIL580P
Artikelnr.: 11222567 |
|
Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H
Artikelnr.: 11120657 |
|
|
PC-Programming Tool Z-PA-EI-P
Für programmierbare Drehgeber EIL580P, HS35P, ITD2PH00.2
Artikelnr.: 11120547 |
|
|
Verbindungskabel Stecker M23 (CCW) / Stecker D-SUB, 0,2 m
Artikelnr.: 11222569 |
|
|
Verbindungskabel Stecker M23 (CCW) / Stecker D-SUB, 1 m
Artikelnr.: 11222570 |
|