Produktportfolio IO-Link-Hub
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link-Hub CH50I.M12

  • M12 Versionen 
  • Multifunktionale DIO-Kanäle 
  • Robustes, vollvergossenes Kunststoffgehäuse
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link-Hub CH50I.M8

  • M8 Versionen 
  • Multifunktionale DIO-Kanäle 
  • Robustes, vollvergossenes Kunststoffgehäuse

Wozu dienen IO-Link-Hubs?

IO-Link-Hubs erlauben den Anschluss von klassischen Sensoren und Aktoren mit Schaltsignal (DIO). Dabei können bis zu 16 schaltende Ein- und Ausgänge an einem Hub betrieben werden und bis zu 8 Hubs pro Master angeschlossen werden. Es sind also z.B. bis zu 128 angeschlossene schaltende Sensoren an einem einzigen Master möglich. Die Baumer IO-Link-Hubs unterstützen die schnellste IO-Link-Datenübertragungsrate COM3 mit 1ms Zykluszeit.


Ihre Vorteile
  • Flexibilität - schliessen Sie mehr Geräte in Ihr Netzwerk ein
  • Zuverlässig auch unter anspruchsvollen Bedingungen - dank bewährtem, vollvergossenem und robustem Kunststoffgehäuse (IP65, IP67)
  • Einfach zu bedienen - detaillierte Fehlererkennung bei Störungen (kanalgenau)

Ihr IO-Link Partner - get connected

Wir sind Ihr IO-Link-Partner und verbinden leistungsstarke Geräte mit fundiertem Know-how. Wir liefern die komplette Lösung vom Sensor bis zur SPS und IIoT, inklusive der High-Performance-Sensorlösung über eine Vielzahl von Technologien. Zusammen mit unseren leistungsfähigen Mastern, Convertern und Hubs sowie den passenden Kabeln erhalten Sie die gesamte Lösung aus einer Hand. Dies ermöglicht Ihnen eine nahtlose Integration. Zusätzlich ermöglicht die Baumer Sensor Suite eine intuitive und schnelle Auswertung, Auswahl und Parametrierung aller IO-Link Geräte.



Nach oben