Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör
ZVI-HELIOS-95 IP65 w 80° SC M8
Artikelnr.: 11703773
HELIOS-130 IP65 weiss 80° 24VDC mit M8-Stecker
- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- Abstrahlwinkel 80°
- SC-Typ für den Blitzbetrieb optimierte Ausführung (Beleuchtungssteuerung erforderlich)
- Edelstahl M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 99 mm
- IP65 Schutzklasse mit speziellem Gehäusedesign zur Verbesserung der Washdown-
Eigenschaften (Wegfall der Kühlrippen, konkaves Deckglas)
Verfügbarkeit auf Anfrage