Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messbereich
  • 0 … 2 bar
Druckart
  • Absolut (gegen Vakuum)
Standardmessfehler (BFSL)
  • ± 0,04 % FSR
  • Beinhaltet die Linearitätsabweichung (nach Kleinstwerteinstellung, BFSL) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit
Max. Messabweichung
  • ± 0,1 % FSR
  • Beinhaltet die Nullpunkt-, Endwert- und Linearitätsabweichung (nach Grenzpunkteinstellung) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
  • Bei Turn-Down ist dieser Wert mit dem angewandten Turn-Down-Verhältnis zu multiplizieren
Temperatur-Koeffizient
  • ≤ 0,03 % FSR/10 K , Messspanne
  • ≤ 0,03 % FSR/10 K , Nullpunkt
Kompensierter Temperaturbereich
  • -40 … 85 °C
Langzeitstabilität
  • ≤ 0,1 % FSR/a
Max. Turn-Down-Verhältnis
  • 5 : 1
Anstiegszeit (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse mit Steckverbindung M12-A, 4-Pin

(png | 26 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 40 KB)

Nach oben