Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messbereich
  • 0 … 60,0 bar
Druckart
  • Relativ (gegen Umgebung)
Standardmessfehler (BFSL)
  • ± 0,5 % FSR
  • Beinhaltet die Linearitätsabweichung (nach Kleinstwerteinstellung, BFSL) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit
Max. Messabweichung
  • ± 2,5 % FSR
  • Beinhaltet die Nullpunkt-, Endwert- und Linearitätsabweichung (nach Grenzpunkteinstellung) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
Temperatur-Koeffizient
  • ≤ 0,15 % FSR/10 K , Messspanne
  • ≤ 0,25 % FSR/10 K , Nullpunkt
Kompensierter Temperaturbereich
  • -10 … 55 °C
Langzeitstabilität
  • ≤ 0,3 % FSR/a
Anstiegszeit (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Fachberichte / White Paper
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Gehäuse mit Steckverbindung DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4-Pin

(png | 70 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 10 KB)

Nach oben