Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja (HTL)
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 1024
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±10°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90° ±10 %
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤160 kHz (HTL)
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • HTL/Gegentakt
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL 508 / CSA 22.2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+20 °C, IP 65)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,025 Nm (+20 °C, IP 65)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 250 g, 6 ms
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig
Masse ca.
  • 300 g

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Broschüren / Kataloge
Konformitätserklärungen
CAD
  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø10 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT10.5Lx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TN12.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT12.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø12 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT12.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TN14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TT14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TP14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TN14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TT14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TP14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TN14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TT14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TP14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TN14.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TT14.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TP14.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TNB4.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TNB4.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TTB4.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TTB4.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TPB4.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TPB4.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel tangential, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TNB4.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel tangential, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TNB4.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel tangential, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TTB4.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel tangential, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TTB4.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel tangential, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TPB4.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Kabel tangential, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TPB4.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TNB4.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M12 radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TNB4.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M12 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TTB4.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M12 radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TTB4.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M12 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TPB4.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M12 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TPB4.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M23 radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TNB4.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M23 radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TNB4.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TTB4.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-TTB4.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M23 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TPB4.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring B-seitig, Stecker M23 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-TPB4.7Fx.xxxxx.A)


Nach oben