Encoder Software v3.3 05.07.16
Datenblatt – EIL580P-BT12.5EF.01024.B
Datenblatt – EIL580P-BT12.5EF.01024.B
Datenblatt – EIL580P-BT12.5EF.01024.B
Datenblatt – EIL580P-B - M23 CW
EIL580
UL-Zertifikat E240061
EIL580P Programmierbar
EIL580P Programmierbar
EIL580P Programmierbar
DoC / CoC - EIL580P, ITD2PH00.2
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Fx.xxxxx.A)
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 006)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5
Artikelnr.: 11066083 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 021)
Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar
Artikelnr.: 11073119 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 028)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M6
Artikelnr.: 11067367 |
|
|
Statorkupplung, 2-armig (Befestigungssatz 046)
Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11100198 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 047)
Lochkreis ø63...94 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11113210 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 048)
Lochkreis ø76,5...83 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11124300 |
|
|
Starres Befestigungsblech 1-armig (Befestig. 099)
Lochkreis ø95 mm, Befestigung M6
Artikelnr.: 11155325 |
|
|
Lüfterhauben-Clip 8 mm
Artikelnr.: 11106627 |
|
|
Klemmring 12/31/ 8 M3 8.8
für EIL580 Hohlwellen ø8...10 mm für Klemmung A-seitig oder B-Seitig
Artikelnr.: 11094674 |
|
|
Klemmring 17/31/ 8 M3 8.8
für EIL580 Hohlwellen ø12...15 mm für Klemmung A-seitig
Artikelnr.: 11094675 |
|
|
Isolierhülse ø10 mm/ø12 mm/25 mm lang
Artikelnr.: 11116921 |
|
|
Isolierhülse ø12 mm/ø14 mm/25 mm lang
Artikelnr.: 11116923 |
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW
Artikelnr.: 11074551 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW, mit Kabel 1 m - EIL580P
Artikelnr.: 11222564 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW, mit Kabel 2 m - EIL580P
Artikelnr.: 11222565 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW, mit Kabel 5 m - EIL580P
Artikelnr.: 11222566 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW, mit Kabel 10 m - EIL580P
Artikelnr.: 11222567 |
|
Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H
Artikelnr.: 11120657 |
|
|
PC-Programming Tool Z-PA-EI-P
Für programmierbare Drehgeber EIL580P, HS35P, ITD2PH00.2
Artikelnr.: 11120547 |
|
|
Verbindungskabel Stecker M23 (CCW) / Stecker D-SUB, 0,2 m
Artikelnr.: 11222569 |
|
|
Verbindungskabel Stecker M23 (CCW) / Stecker D-SUB, 1 m
Artikelnr.: 11222570 |
|