Datenblatt – LXG-120M.P
Datenblatt – LXG-120M.P
Datenblatt detailliert – LXG-120M.P
Quick Start Guide LXG.P cameras
Quickstart_LX-Lens_mount
User’s Guide LXG-Kameras
User’s Guide LXG-Kameras mit VisualApplets
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant List für Baumer Industriekameras (GigE)
Application Notes
LXG-120M.P / STEP
Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.
Artikelnr.: 11122415 |
|
LXG.P Starter Kit
Artikelnr.: 11165156 |
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
Artikelnr.: 11137188 |
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
Artikelnr.: 11168452 |
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
Artikelnr.: 11168453 |
|
Adapter M58 / C-Mount
Artikelnr.: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Artikelnr.: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Artikelnr.: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Artikelnr.: 11137781 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Artikelnr.: 11115200 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Artikelnr.: 11204598 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Artikelnr.: 11209260 |
|
ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
Artikelnr.: 11209330 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42
Artikelnr.: 11209332 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42
Artikelnr.: 11209333 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
Artikelnr.: 11209319 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
Artikelnr.: 11209334 |
|
|
ZVL-LSF2528-U58
Artikelnr.: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
Artikelnr.: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
Artikelnr.: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
Artikelnr.: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
Artikelnr.: 11205388 |
|
|
ZVL-LSF2528-F
Artikelnr.: 11201894 |
|
|
ZVL-LSF3528-F
Artikelnr.: 11201895 |
|
|
ZVL-LSF5028-F
Artikelnr.: 11201896 |
|
|
ZVL-LSF10528-F
Artikelnr.: 11201897 |
|
|
ZVL-LSF20035-F
Artikelnr.: 11201898 |
|
GigE Power Switch
Artikelnr.: 11008795 |
|
Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Artikelnr.: 10170048 |
|
|
Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m
Artikelnr.: 10141719 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain
Artikelnr.: 11150185 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
Artikelnr.: 11150302 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain
Artikelnr.: 11150186 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain
Artikelnr.: 11150188 |
|
|
Z-ESG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 5,0 m
Artikelnr.: 11118810 |
|
|
Z-KSG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig, männlich, 5,0 m
Artikelnr.: 11118799 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173256 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173257 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173258 |
|
|
Z-ESW 31FH0500
90° Kabel 8-polig, 5,0 m
Artikelnr.: 11105262 |
|
Mounting Adapter Type B (Tripod)
Artikelnr.: 11003060 |
|
|
Mounting Adapter Type C
Artikelnr.: 11053252 |
|
|
Heat Sink Type A
Artikelnr.: 11037580 |
|
|
Mounting Adapter Type H
Artikelnr.: 11191852 |
|
|
Mounting Adapter Type I
Artikelnr.: 11191850 |
|
|
Heat Sink Type B
Artikelnr.: 11114702 |
|