Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Laser-Reflexions-Lichtschranke
Ausführung
  • Einlinsenoptik
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 7 m
Grenzreichweite Sn
  • 8 m
Wiederholgenauigkeit
  • < 0,1 mm bei Laserfokus
Polarisationsfilter
  • ja
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • nein
Laserklasse
  • 2
Abstand Fokus
  • 400 mm
Wellenlänge
  • 650 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 50 mA
Stromaufnahme mittel
  • 40 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • NPN
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 12,4 mm
Höhe / Länge
  • 35 mm
Tiefe
  • 35 mm
Bauform
  • quaderförmig
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Stecker M8 4-Pol
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Diagramme

Strahlverlauf (typisch)

Funktionsreservekurve


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Laserwarnung


Zubehör
Reflektoren
FTAR 038A000
Reflektor rund Ø 46 mm, Reflektoren

Artikelnr.:11006499

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Reflexions-Lichtschranken

Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.:11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.:11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Montagezubehör
10150328
Sensofix Serie 12, Montagezubehör

Artikelnr.:10150328

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

10113873
Befestigungswinkel Serie 12 L-Form, Montagezubehör

Artikelnr.:10113873

  • Material: Stahl

Kabeldosen und -stecker
ESG 32AH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127800

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32AH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127801

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32AH1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127802

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31AH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10133827

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31AH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10132816

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31AH1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10132435

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX


Nach oben