Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger
  • Empfänger
Lichtquelle
  • Verwendung mit Laserdiode rot, gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 5 m
Grenzreichweite Sn
  • 6 m
kleinstes erfassbares Objekt typ.
  • 3 mm (0,5 mm mit Blende)
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Ausgangsanzeige blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • qTeach
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,1 ms
  • < 0,12 ms
Jitter
  • < 0,03 ms
  • < 0,05 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA (@ 10 VDC)
Stromaufnahme mittel
  • 10 mA (@ 24 VDC)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP Antivalent
Ausgangsstrom
  • 50 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 25,1 mm
Tiefe
  • 14,1 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Befestigung
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Kabel Kennwerte
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
EPLAN

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Passender Sender
The selected altAttribute does not exist! O200.TL-GZZY.72CV/FIN2
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11228766

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Paralleler Laserstrahl für ein gleichmässiges Detektionsverhalten über den Messbereich
  • Deaktivierung der Sendediode per Testeingang oder IO-Link
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! O200.TL-GZZY.72NV/FIN2
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11225048

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Paralleler Laserstrahl für ein gleichmässiges Detektionsverhalten über den Messbereich
  • Deaktivierung der Sendediode per Testeingang oder IO-Link
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! O200.TL-GZZY.72CV/FIN2_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230776

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Paralleler Laserstrahl für ein gleichmässiges Detektionsverhalten über den Messbereich
  • Deaktivierung der Sendediode per Testeingang oder IO-Link
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! O200.TL-GZZY.72NV/FIN2_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230777

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Paralleler Laserstrahl für ein gleichmässiges Detektionsverhalten über den Messbereich
  • Deaktivierung der Sendediode per Testeingang oder IO-Link
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
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
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-200.STRAIGHT
Befestigungswinkel O200

Artikelnr.: 11206601

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_L
Befestigungswinkel O200 (L-Form)

Artikelnr.: 11206602

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_S
Befestigungswinkel O200 (S-Form)

Artikelnr.: 11206603

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.SERIES10
Befestigungswinkel O200 - Retrofit für Sensoren Serie 10

Artikelnr.: 11208477

  • Material: Kunststoff
Linsen und Komponenten
ZBLEN-200.R_0.5MM
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206587

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: Ø 0,5 mm
ZBLEN-200.R_1MM
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206589

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: Ø 1 mm
ZBLEN-200.R_1.5MM
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206610

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: Ø 1,5 mm
ZBLEN-200.R_2MM
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206611

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: Ø 2 mm
ZBLEN-200.MIXED
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206614

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 1 Stück
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: Rund Ø 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
  • Blendenöffnung: Schlitz 0,5 x 3 mm vertikal, 0,5 x 3 mm horizontal
ZBLEN-200.SLIT_HOR
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206613

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: 0,5 mm x 3 mm horizontal
ZBLEN-200.SLIT_VER
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206612

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: 0,5 mm x 3 mm vertikal

Nach oben