Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger
  • Sender
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 5 m
Grenzreichweite Sn
  • 6 m
Betriebsanzeige
  • LED grün
Laserklasse
  • 1
Abstand Fokus
  • Paralleler Strahl
Wellenlänge
  • 680 nm
Ausrichtung optische Achse
  • < 1,5°
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA (@ 10 VDC)
Stromaufnahme mittel
  • 10 mA (@ 24 VDC)
Schaltfunktion
  • Nur per IO-Link
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Kommunikationsschnittstelle
Baudrate
  • 230,4 kBaud (COM 3)
IO-Link Porttyp
  • Class A
Prozessdatenlänge
  • 8 Bit
Prozessdatenstruktur
  • Bit 3 = Alarm
Schnittstelle
  • IO-Link V1.1
Zusätzliche Daten
  • Gerätetemperatur
Zykluszeit
  • ≥ 0,6 ms
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 25,1 mm
Tiefe
  • 15,8 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Befestigung
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Kabel Kennwerte
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -20 … +50 °C
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
Softwarehandbuch
EPLAN

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)
Laserwarnung

Zubehör
Passender Empfänger
O200.EL-GW1J.72CV/FREC
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11228767

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Manipulationssicheres, einfaches Einlernen per qTeach oder Leitungsteach
  • IO-Link für erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.EL-GW1J.72NV/FREC
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11224792

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Manipulationssicheres, einfaches Einlernen per qTeach oder Leitungsteach
  • IO-Link für erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.EL-PV1T.72CV/FREC
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230136

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • qTeach - manipulationssicheres, einfaches Einlernen mittels ferromagnetischem Werkzeug
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.EL-PV1T.72NV/FREC
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230126

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • qTeach - manipulationssicheres, einfaches Einlernen mittels ferromagnetischem Werkzeug
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.EL-NV1T.72CV/FREC
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230125

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • qTeach - manipulationssicheres, einfaches Einlernen mittels ferromagnetischem Werkzeug
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.EL-NV1T.72NV/FREC
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230137

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • qTeach - manipulationssicheres, einfaches Einlernen mittels ferromagnetischem Werkzeug
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.EL-GW1J.72CV/FREC_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230138

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Manipulationssicheres, einfaches Einlernen per qTeach oder Leitungsteach
  • IO-Link für erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.EL-GW1J.72NV/FREC_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230139

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Manipulationssicheres, einfaches Einlernen per qTeach oder Leitungsteach
  • IO-Link für erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.EL-PV1T.72CV/FREC_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230160

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • qTeach - manipulationssicheres, einfaches Einlernen mittels ferromagnetischem Werkzeug
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.EL-PV1T.72NV/FREC_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230161

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • qTeach - manipulationssicheres, einfaches Einlernen mittels ferromagnetischem Werkzeug
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.EL-NV1T.72CV/FREC_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230162

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • qTeach - manipulationssicheres, einfaches Einlernen mittels ferromagnetischem Werkzeug
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.EL-NV1T.72NV/FREC_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230163

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • qTeach - manipulationssicheres, einfaches Einlernen mittels ferromagnetischem Werkzeug
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.EL-GW2I.72NV/A014_FREC
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11229194

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Vom Schaltausgang unabhängige IO-Link-Schnittstelle (Dual Channel)
  • Erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.EL-GW2I.72CV/A014_FREC
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230906

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Vom Schaltausgang unabhängige IO-Link-Schnittstelle (Dual Channel)
  • Erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.EL-GW2I.72NV/A014_FREC_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230907

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Vom Schaltausgang unabhängige IO-Link-Schnittstelle (Dual Channel)
  • Erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.EL-GW2I.72CV/A014_FREC_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230908

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Vom Schaltausgang unabhängige IO-Link-Schnittstelle (Dual Channel)
  • Erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-200.STRAIGHT
Befestigungswinkel O200

Artikelnr.: 11206601

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_L
Befestigungswinkel O200 (L-Form)

Artikelnr.: 11206602

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_S
Befestigungswinkel O200 (S-Form)

Artikelnr.: 11206603

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.SERIES10
Befestigungswinkel O200 - Retrofit für Sensoren Serie 10

Artikelnr.: 11208477

  • Material: Kunststoff

Nach oben