Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.
Software – IODD V1.1 (UR12.D50-Ixxx)
Datenblatt – UR12.D50-IAMC.7BCU
Datenblatt – UR12.D50-IAMC.7BCU
Datenblatt – UR12.D50-IAMC.7BCU
Datenblatt – UR12.D50-IAMC.7BCU
Quickstart – UR12
Betriebsanleitung – IO-Link
Link zum Data Portal
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital
Artikelnr.: 11084376 |
|
|
IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67
Artikelnr.: 11215447 |
|
|
IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20
Artikelnr.: 11215445 |
|
|
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67
Artikelnr.: 11215460 |
|
|
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20
Artikelnr.: 11215448 |
|
|
USB-C IO-Link Master
Artikelnr.: 11234828 |
|
|
SensControl
Wireless IO-Link Master
Artikelnr.: 11214576 |
|
Sensofix Serie 12 rund
Artikelnr.: 10151720 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm
Artikelnr.: 11707685 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm
Artikelnr.: 11707686 |
|
|
Montagestab 200 mm
Artikelnr.: 11707688 |
|
|
Montagestab 250 mm
Artikelnr.: 11707697 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm
Artikelnr.: 11707698 |
|
|
Montagestab 300 mm
Artikelnr.: 11707687 |
|
|
Montageplatte Serie 300 und ø12 mm
Artikelnr.: 11707701 |
|
|
Montagesockel
Artikelnr.: 11707702 |
|
|
Zwei-Wege-Verbinder
Artikelnr.: 11707703 |
|