Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Messarten: Kantenposition, Breite
Messfeldgrösse
  • 22 mm
Messbereich (zum Objekt)
  • 0… 200 mm
Messfrequenz
  • 1100 Hz
Auflösung
  • < 0,1 mm (S = 0 ... 150 mm)
  • 0,2 mm (S = 150 ... 200 mm)
Wiederholgenauigkeit
  • < 0,1 mm (S = 0 ... 150 mm)
  • < 0,2 mm (S = 150 ... 200 mm)
kleinstes erfassbares Objekt
  • 3 mm
Linearitätsabweichung
  • ± 1,75 mm (S = 0 ... 200 mm)
  • ± 1 mm (S = 50 ... 150 mm)
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Wellenlänge
  • 880 nm
Einstellung
  • Teach-in
Elektrische Daten
Ansprechzeit
  • < 0,9 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 120 mA
Ausgangsschaltung
  • analog
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
verpolungsfest
  • ja, Vs zu GND
kurzschlussfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 34 mm
Bauform
  • quaderförmig, frontale Optik
Gehäusematerial
  • Aluminium
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Stecker M8 4-Pol
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +55 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Anschlussbild


Zubehör
Reflektoren
FTDF 012M050
Reflexionsfolie rechteckig 12 x 50 mm, Reflektoren

Artikelnr.:10160223

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Kanten-Sensor ParCon

FTDF 035M050
Reflexionsfolie rechteckig 35 x 50 mm, Reflektoren

Artikelnr.:11007742

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Kanten-Sensor ParCon

FTDF 050M234
Reflexionsfolie rechteckig 50 x 234 mm, Reflektoren

Artikelnr.:10155783

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Kanten-Sensor ParCon

FTDR 008M030/21
Reflektorbügel quer, Reflektoren

Artikelnr.:10160345

  • Bügel mit Reflexionsfolie
  • für Kanten-Sensor ParCon

Kabeldosen und -stecker
ESG 32AH0200G
Kabeldose M8, 4-pol., gerade, 2 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10163693

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 32AH0500G
Kabeldose M8, 4-pol., gerade, 5 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10148326

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 32AH1000G
Kabeldose M8, 4-pol., gerade, 10 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:11003568

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 31AH0200G
Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt, 2 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:11010528

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 31AH0500G
Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt, 5 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10148328

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 31AH1000G
Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt, 10 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10134059

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich


Nach oben