GXMMS Beschreibungsdateien
Toolsuite - CANopen
Datenblatt – GXMMS + inkremental
Datenblatt – GXMMS + inkremental
Datenblatt – GXMMS + inkremental
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - CANopen®
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - SSI
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - DeviceNet
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - PROFINET
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - EtherCAT
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - Profibus
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - EtherNet/IP
GBAMS, GBMMS, GXAMS, GXMMS - POWERLINK
Toolsuite - CANopen
BMxx, G0-GB-GXxxx - POWERLINK
BMxx, GBxxx-GXxxx - EtherCAT ab Version 5.0
BMxx, GBxxx-GXxxx - EtherCAT ab Version 5.0
BMxx, G0-GB-GXxxx - SAE J1939
BMxx, G0-GB-GXxxx - SAE J1939
GE-GB-GXxxx - Profibus-DPV2
GE-GB-GXxxx - Profibus-DPV2
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - Profibus-DPV0
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - Profibus-DPV0
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - EtherNet/IP
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - EtherNet/IP
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - DeviceNet
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - DeviceNet
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - CANopen®
G1-G2-G0-GE-GB-GXxxx - CANopen®
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - PROFINET ab Version 2.10
BMxx, G0-GB-GE-GXxxx - PROFINET ab Version 2.10
UL-Zertifikat E63076
Bushauben Welle/Einseitig offene Hohlwelle
Bushauben Welle/Einseitig offene Hohlwelle
Bushauben Welle/Einseitig offene Hohlwelle
DoC / CoC - GxMMS, GxMMW
Drehmomentstütze mit Federsegment für Drehgeber mit Stift 9,5 mm (Z 119.024)
Artikelnr.: 10140347 |
|
|
Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041)
Artikelnr.: 10139345 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 056)
Artikelnr.: 11066120 |
|
|
Kupplungsfeder für Motor-Lüftergitter (Z 119.053)
Artikelnr.: 11034106 |
|
|
Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 73 mm (Z 119.072)
Artikelnr.: 10165157 |
|
|
Kupplungsfeder mit einseitiger Befestigung, Länge 115 mm (Z 119.076)
Artikelnr.: 11034123 |
|
|
Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 63 mm (Z 119.082)
Artikelnr.: 11003562 |
|
|
Kupplungsfeder, Lochabstand 32,5 mm (Z 119.101)
Kupplungsfeder, 1-armig, Lochkreis ø65 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11201396 |
|
|
Klemmring-Set 16/30x6 - Edelstahl (Z 119.092)
Artikelnr.: 11098229 |
|
Programmierkabel für Geber mit SSI-Bus- haube, CD mit Software und Handbuch (Z 139.008)
Artikelnr.: 11034193 |
CAM12.D4-11233075
Artikelnr.: 11233075 |
|
|
CAM12.D4-11231001
Artikelnr.: 11231001 |
|
|
CAM12.D4-11233076
Artikelnr.: 11233076 |
|
|
CAM12.D4-11230410
Artikelnr.: 11230410 |
|
|
CAM12.D4-11231002
Artikelnr.: 11231002 |
|
|
CAM12.D4-11233077
Artikelnr.: 11233077 |
|
|
CAM12.D4-11233078
Artikelnr.: 11233078 |
|
|
CAM12.D4-11233085
Artikelnr.: 11233085 |
|
|
CAM12.D4-11231019
Artikelnr.: 11231019 |
|
|
CAM12.D4-11233086
Artikelnr.: 11233086 |
|
|
CAM12.D4-11230445
Artikelnr.: 11230445 |
|
|
CAM12.D4-11231020
Artikelnr.: 11231020 |
|
|
CAM12.D4-11233087
Artikelnr.: 11233087 |
|
|
CAM12.D4-11233088
Artikelnr.: 11233088 |
|
CAM12.D4-11233060
Artikelnr.: 11233060 |
|
|
CAM12.D4-11231005
Artikelnr.: 11231005 |
|
|
CAM12.D4-11233061
Artikelnr.: 11233061 |
|
|
CAM12.D4-11230439
Artikelnr.: 11230439 |
|
|
CAM12.D4-11231006
Artikelnr.: 11231006 |
|
|
CAM12.D4-11233062
Artikelnr.: 11233062 |
|
|
CAM12.D4-11233063
Artikelnr.: 11233063 |
|
|
CAM12.D4-11233065
Artikelnr.: 11233065 |
|
|
CAM12.D4-11231007
Artikelnr.: 11231007 |
|
|
CAM12.D4-11233066
Artikelnr.: 11233066 |
|
|
CAM12.D4-11230440
Artikelnr.: 11230440 |
|
|
CAM12.D4-11231008
Artikelnr.: 11231008 |
|
|
CAM12.D4-11233067
Artikelnr.: 11233067 |
|
|
CAM12.D4-11233068
Artikelnr.: 11233068 |
|
|
CAM12.D4-11233095
Artikelnr.: 11233095 |
|
|
CAM12.D4-11230365
Artikelnr.: 11230365 |
|
|
CAM12.D4-11231012
Artikelnr.: 11231012 |
|
|
CAM12.D4-11230442
Artikelnr.: 11230442 |
|
|
CAM12.D4-11231013
Artikelnr.: 11231013 |
|
|
CAM12.D4-11233096
Artikelnr.: 11233096 |
|
|
CAM12.D4-11233097
Artikelnr.: 11233097 |
|
|
CAM12.D4-11233099
Artikelnr.: 11233099 |
|
|
CAM12.D4-11233100
Artikelnr.: 11233100 |
|
|
CAM12.D4-11233101
Artikelnr.: 11233101 |
|
|
CAM12.D4-11230443
Artikelnr.: 11230443 |
|
|
CAM12.D4-11231015
Artikelnr.: 11231015 |
|
|
CAM12.D4-11233102
Artikelnr.: 11233102 |
|
|
CAM12.D4-11233103
Artikelnr.: 11233103 |
|
|
CAM12.D4-11233105
Artikelnr.: 11233105 |
|
|
CAM12.D4-11231017
Artikelnr.: 11231017 |
|
|
CAM12.D4-11233106
Artikelnr.: 11233106 |
|
|
CAM12.D4-11230444
Artikelnr.: 11230444 |
|
|
CAM12.D4-11231018
Artikelnr.: 11231018 |
|
|
CAM12.D4-11233107
Artikelnr.: 11233107 |
|
|
CAM12.D4-11233108
Artikelnr.: 11233108 |
|
|
KSG 34A/KSG45AR0200G/E
Artikelnr.: 11700903 |
|
|
KSG 34A/KSG45AR0500G/E
Artikelnr.: 11700905 |
|
|
KSG 34A/KSG45AR1000G/E
Artikelnr.: 11700904 |
|
|
KSW 33A/KSG45AR0200G/E
Artikelnr.: 11701260 |
|
|
KSW 33A/KSG45AR0500G/E
Artikelnr.: 11701261 |
|
|
KSW 33A/KSG45AR1000G/E
Artikelnr.: 11701262 |
|