Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger
  • Empfänger
Betriebsreichweite Sb
  • 0,7 m
Grenzreichweite Sn
  • 1 m
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige
  • LED rot
Empfindlichkeitseinstellung
  • nein
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 2,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 24 mA
Stromaufnahme mittel
  • 24 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Schaltfunktion
  • Hellschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 58 mm
Tiefe
  • 12 mm
Bauform
  • quaderförmig
Gehäusematerial
  • Aluminium anodisiert
Frontscheibe
  • PC
Anschlussart
  • Stecker M8 3-Pol
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C
Schutzart
  • IP 65

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Diagramme

Funktionsreservekurve


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild


Zubehör
Passender Sender
FSDM 08D9001
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10236652

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 0,7 m
  • IR-Diode gepulst
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65

FSDM 08D9001/S35
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10233485

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 0,7 m
  • IR-Diode gepulst
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65

FSDM 08D9002
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10218471

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 2,5 m
  • IR-Diode gepulst
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65

FSDM 08D9002/S35
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10224995

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 2,5 m
  • IR-Diode gepulst
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65

Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Kabeldosen und -stecker
ESG 32SH0200
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 2 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127785

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32SH0500
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 5 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127787

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32SH1000
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 10 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127789

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH0200
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 2 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127794

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH0500
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 5 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127795

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31SH1000
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 10 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127796

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX


Nach oben