Volumetric flow measurement
Sensorzubehör
Drehgeber aus rostfreiem Edelstahl
Drehgeber aus rostfreiem Edelstahl
Für Drehgeber mit Vollwelle
Hart im Nehmen – Störungsfrei. Sicher. Effizient.
Hart im Nehmen – Störungsfrei. Sicher. Effizient.
Mit FLEX-3A bietet die OTTO Vision Technology GmbH einen High-end 3D-Scanner mit einem Messfeldbereich von 20 mm bis 200 mm, der eine berührungslose 3D-Vermessung und Geometrieprüfung komplexer Objekte ermöglicht. Welche Aufgabe dabei zwei 12 Megapixel USB 3.0 Kameras der CX-Serie übernehmen, lesen Sie in unserem Anwenderbericht.
Die neuen distanzmessenden Induktivsensoren AlphaProx mit IO-Link Schnittstelle von Baumer bieten mehr als präzise Messtechnik. Neben mikrometergenauen Abstandswerten stehen zwei Schaltpunkte, Zählwerte, Schaltfrequenz...
Zählen, messen, detektieren – Sensoren von Baumer haben in Maschinen und Anlagen eine klar umrissene Aufgabe. Dabei steckt in den kleinen Kraftpaketen viel mehr. Zahlreiche Sensoren von Baumer haben daher IO-Link, eine schnelle Kommunikationsschnittstelle, über die ...
Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper
Das HR der Baumer Group aus der Schweiz und Deutschland hat gemeinsam im neuen High Tech Center Bodensee ein neues HR Leitbild sowie Initiativen und...
Fünf neue Modelle mit 10 GigE Vision konformer Schnittstelle zur Nutzung optischer Kabel erweitern die LX-Serie von Baumer. Die Kameras eignen sich ideal für Applikationen, die eine hohe Bandbreite von 1,1 GB/s über grosse Distanzen benötigen. Entsprechend dem eingesetzten SFP+ Moduls lassen sich Langstreckenlösungen bis 10 km realisieren – komplett ohne Medienkonverter.
Im Bergbau besteht eine hohe Verantwortung für die Leistung und Verfügbarkeit von Maschinen sowie die Qualität der Erzeugnisse, um erfolgreich zu sein. Der Dauerbetrieb, raue Umgebungen sowie abgelegene Standorte stellen darüber hinaus extreme Herausforderungen dar. In dieser Webinar-Aufzeichnung erfahren Sie, wie Sie den Herausforderungen mit Hilfe von Baumer Sensoren & HÜBNER BERLIN Drehgebern begegnen können.
Bei der Lieferantenevaluierung im Rahmen des John Deere Achieving Excellence Program wurde der Baumer Group der Partner-Level Status verliehen. Der Partner-Level Status ist die höchste Lieferantenbewertung durch Deere & Company.
Wie eine neue Sensorklasse Positionieraufgaben erleichtert