|
Tube Adapter A M47 hard anodized
Artikelnr.: 11185373
|
Auf einen Blick
- Adapter zur Montage eines Tube M47 hard anodized (11185370/11195425) an VCXG.I und VAX Kameras
- Gewinde: M47
- Länge: 2 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Adapter B M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185377
|
Auf einen Blick
- Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VCXG.I und VAX Kameras
- Gewinde: M62
- Länge: 2 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube M47 hard anod. scratchproof glass
Artikelnr.: 11701124
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
- Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 44 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube M47 hard anodized
Artikelnr.: 11185370
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 44 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube M47 hard anodized L12
Artikelnr.: 11702640
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oder Tube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 12 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube M47 hard anodized scratchproof HRF
Artikelnr.: 11727393
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Glas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3) ausgestattet mit hitzereflektierender Beschichtung
- HRF = Hitzereflektionsfilter, reduziert wirksam die Einwirkung von Wärmestrahlung auf das Objektiv
- Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 44 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube M62 hard anod. scratchproof glass
Artikelnr.: 11701125
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185374
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M62 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (11198906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube M62 V4A scratchproof glass
Artikelnr.: 11704018
|
Auf einen Blick
- Edelstahl Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube M92 hard anodized PMMA
Artikelnr.: 11704312
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M92 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M92 durch Tube Module 6 mm M92 hard anodized (11704395) oderTube Module 12 mm M92 hard anodized (11704397). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M92
- Länge: 70 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 12 mm M47 hard anodized
Artikelnr.: 11185371
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M47
- Länge: 12 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 12 mm M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185375
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M62
- Länge: 12 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 12 mm M62 V4A
Artikelnr.: 11704015
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
- Material: Edelstahl
- Gewinde: M62
- Länge: 12 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 12 mm M92 hard anodized
Artikelnr.: 11704397
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M92
- Länge: 12 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 36 mm M62 hard anodized
Artikelnr.: 11198906
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M62
- Länge: 36 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 36 mm M62 V4A
Artikelnr.: 11704014
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
- Material: Edelstahl
- Gewinde: M62
- Länge: 36 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 36 mm M92 hard anodized
Artikelnr.: 11704394
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M92
- Länge: 36 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 6 mm M47 hard anodized
Artikelnr.: 11185372
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M47
- Länge: 6 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 6 mm M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185376
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M62
- Länge: 6 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 6 mm M62 V4A
Artikelnr.: 11704016
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
- Material: Edelstahl
- Gewinde: M62
- Länge: 6 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Tube Module 6 mm M92 hard anodized
Artikelnr.: 11704395
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M92
- Länge: 6 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
XC Tube
Artikelnr.: 11088325
|
Auf einen Blick
- Objektivschutz für C-Mount Objektive
- Optional Verlängerung des XC Tube durch XC Tube Module 6 mm (11115649) oder XC Tube Module (11089149), Länge 12 mm. Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 44 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
XC Tube Modul 12 mm
Artikelnr.: 11089149
|
Auf einen Blick
- modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
- Gewinde: M47
- Länge: 12 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
XC Tube Modul 6mm
Artikelnr.: 11115649
|
Auf einen Blick
- modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
- Gewinde: M47
- Länge: 6 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Cover Glass Replacement Acryl 2"
Artikelnr.: 11217113
|
Auf einen Blick
- Ersatzdeckglas zum Austausch im „Tube M60 V4A IP69K Acryl" (11208732)
- FDA Zulassung für PMMA Material
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Ersatzset Dichtungen Gehäuse V4A IP69K
Artikelnr.: 11217115
|
Auf einen Blick
- vollständiges Dichtungsaustauschkit zum Austausch aller Dichtungen des Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K in Kombination mit „Tube M60 V4A IP69K Acryl".
- Inhalt: Flouropene XP41 Dichtung, TPU Dichtung, EPDM O-Ringe (ausschließlich Innenraum)
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Gehäuse Basis-Set A VCXG.I r IP65/67 HA
Artikelnr.: 11207845
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Zylinder Gehäusekorpus für VCXG.I Kameras zur modularen Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 56 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K
Artikelnr.: 11207844
|
Auf einen Blick
- Edelstahl Gehäuse Basis-Set für Pharma und Lebensmittelbereich (inkl. Splash und Food Zonen)
- Hygienedesign (EHEDG konform) zur Einhausung von VCXG.I Kameras, Schutzart IP69K
- Gehäusekorpus mit Klemmelementen zur Positionierung einer VCXG.I Kamera
- M40 Hygieneverschraubung mit M40 Edelstahl Gegenmutter zur Verklemmung an Maschinenwand
- Abgedichtete Kabelverschraubung für IP68 Schutz im Maschineninnenraum
- Separat bestellbarer Edelstahl Objektivschutz Tube M60 V4A IP69K (11208732) zum Abschluss des Gehäuses notwendig.
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
Artikelnr.: 11704019
|
Auf einen Blick
Edelstahl Zylinder Gehäusecorpus für VCXG.I Kameras zur modularen IP65/67 Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen
Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich. Rückwand vorbereitet für Montage mit DN50-Klemme Gewinde: M62 Länge: 90,5 mm Zusätzlich benötigt: Edelstahl Objektivschutz Tube M62 V4A PMMA (11704017) ist notwendig zum Verschluss des Gehäuses
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Gehäuse V4A IP69K Mounting Tool
Artikelnr.: 11208719
|
Auf einen Blick
- Montagewerkzeug zum Verschluss des Edelstahl V4A VCXG.I r IP69K Gehäuse Systems
|
Lieferzeit
|
|
|
|