Objekterkennung
Lichtschranken und Lichttaster
Druckmessung
Ultraschall Objekterkennung / Distanzmessung
CX-Serie (VCX.I.XT-Kameras)
Ultraschall Objekterkennung
Ultraschall Distanzmessung
Induktive Abstandssensoren
CX-Serie (VCX.PTP-Kameras)
CX-Serie (VCX.I.PTP-Kameras)
LX-Serie (VLXT.I-, VLXT.FO- und VLXT.I.EF-Kameras)
LX-Serie (VLXT.I.JP-Kameras)
LX-Serie (VLXT.I-Kameras)
LX-Serie (VLXT.FO-Kameras)
Füllstandssensoren
Objekterkennung
Lichtschranken und Lichttaster
Sensorzubehör
Füllstandssensoren
Druckmessung
LX-Serie (VLXT-Kameras)
Industriekameras
Zeilensensoren
Industriekameras
Identifikation
Industriekameras
LX-Serie (LXC-Kameras)
Kraftsensoren / Dehnungssensoren
LX-Serie (LXG-Kameras)
Neigungs- / Beschleunigungssensoren
CX-Serie (VCX.XC-Kameras)
Temperaturmessung
Distanzmessung
CX-Serie (VCX.I-Kameras)
CX-Serie (VCX.MP-Kameras)
Inkrementale HeavyDuty Drehgeber
Inkrementale Industrie-Drehgeber
Lichtschranken und Lichttaster
Absolute HeavyDuty Drehgeber
Drehgeber / Winkelsensoren
Füllstandssensoren
CX-Serie (VCXG/VCXU-Kameras)
CX-Serie (VCX-Kameras)
Die O200 Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung bieten eine neue Dimension im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Reichweite für beengte Maschinenräume. Dank ihrer erhöhten Funktionsreserven sind die O200 Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung aktuell die Besten ihrer Klasse mit einer einzigartigen Reichweite von 120 mm.
Teaserbild fehlt noch
Teaserbild fehlt noch
Mit den neuen O300 und O500 Varianten im Hygiene- und Washdown-Design bietet Baumer höchste Zuverlässigkeit, Komfort und minimale Betriebskosten.
Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper
Die optischen O200 Miniatursensoren von Baumer mit IO-Link-Schnittstelle erkennen selbst anspruchsvolle Objekte in beengten Bauräumen. Mit ihrer einzigartigen Fremdlichtsicherheit und ihren präzisen, reproduzierbaren und farbunabhängigen Schaltabständen bietet das umfangreiche Portfolio absolute Zuverlässigkeit auch unter erschwerten Bedingungen.
Die optoelektronischen O200 Miniatursensoren mit IO-Link von Baumer bieten nicht nur höchste Detektionssicherheit bei starker Fremdlichteinwirkung oder Reflektionen. Als erste optoelektronische Sensoren bieten sie 3D-CAD-Daten mit einem integrierten Strahlverlauf.
Die Baumer Electric AG in Frauenfeld feiert dieses Jahr den besten Lehrabschlussjahrgang aller Zeiten. Von 13 Lehrabgängern erhielten 7 eine Belobigung für hervorragende Leistungen.
Im Oktober 2017 wurde der Startschuss für das duale Studium mit Fachrichtung Elektrotechnik am Standort in Villingen-Schwenningen gegeben. Grund genug für das Team, am 22.11.2017...
Die Möglichkeit der bidirektionalen Kommunikation über die standardisierte IO-Link Schnittstelle ist die Grundlage für neue Funktionen und Services im Zeitalter von IIoT. Neben der Primärfunktion, wie beispielsweise einem Schaltsignal, liefern zusätzliche sekundäre Daten wertvolle Informationen über den Produktionsprozess. Durch diese Transparenz lässt sich die Gesamtanlageneffektivität optimieren.
Mit FLEX-3A bietet die OTTO Vision Technology GmbH einen High-end 3D-Scanner mit einem Messfeldbereich von 20 mm bis 200 mm, der eine berührungslose 3D-Vermessung und Geometrieprüfung komplexer Objekte ermöglicht. Welche Aufgabe dabei zwei 12 Megapixel USB 3.0 Kameras der CX-Serie übernehmen, lesen Sie in unserem Anwenderbericht.
Baumer stattet 25 Kameramodelle der LX- und CX-Serie mit dem Precision Time Protocol (PTP) nach dem IEEE 1588 Standard aus und unterstützt damit eine präzise Zeitsynchronisation in Ethernet-Netzwerken. Applikationen profitieren so von allen Vorteilen eines PTP-gestützten Inspektionssystems.