平行夹爪

堡盟带模拟量输出或IO-Link接口的微型传感器可提供精确的夹爪位置反馈。这样,夹爪本身便成为一个测量仪器,用于检查和验证抓取的部件。此类传感器具有低温漂、高分辨率和高重复精度,能同时确保超高的精度和过程稳定性。

此外,带自学习功能的线性传感器可节省设置与校准的时间,且无需控制器参与即可实现设置和校准。此外,传感器最多可定义两个开关点,且输出可自行设置,包括迟滞、曲线斜率和测量范围。传感器响应时间仅0.5 ms,非常适用于高速应用,同时也能提供很高的动态分辨率。

凭借出色的功能性,传感器可获取周期计数和工作时长等数据。这些数据可用于预防性维护、保修索赔管理和统计分析,从而使智能夹爪在物联网设备中发挥重要作用。

应用领域

自动换刀装置

可靠检测换刀装置是否与工具正确连接对于确保安全至关重要。大多数换刀装置中集成的自动防故障功能都无法防止因耦合不充分而导致的故障。堡盟提供各种不同的传感器技术,用于可靠检测活塞位置。

应用领域:通过以下锁定/解锁检测:

微型电感式传感器可提供精确的夹爪位置反馈

微型电感式传感器采用超紧凑外壳,确保高精度的测量结果通过IO-Link接口,传感器还能提供重要的诊断数据和各种辅助过程数据,从而更轻松地解决各种应用问题并提高系统可用性。此类传感器具有高分辨率,能确保低温漂、高重复精度以及出色的测量精度和过程稳定性。

下载

手册 / 产品目录
回到顶部