旋转编码器具有长久密封性,适合船舶和海洋工程应用

POG 83

  • 增量式旋转编码器
  • ø11 mm实心轴,带欧式法兰B10
  • 不锈钢外壳 
  • 久经考验的长久密封性;除DNV-GL认证外,还通过一系列其他测试
  • 防护等级:IP66、IP67及IP69K
  • M23法兰盒和不锈钢圆形插头
在产品选择器中打开

盲孔型,孔径ø17 mm

HOG 10

  • 增量式重载旋转编码器
  • 不锈钢外壳 
  • 防护等级:IP66
  • 电缆长度达550 m的高性能信号输出驱动
  • 采用混合轴承,使用寿命更长
  • 电缆出线或端子盒
     
返回产品
The selected altAttribute does not exist!

实心轴,轴径ø11 mm

POG 10

  • 增量式重载旋转编码器 
  • 不锈钢外壳 
  • 防护等级:IP66
  • 电缆长度达550 m的高性能信号输出驱动
  • 电缆出线或端子盒
     
返回产品
Incremental encoder with DNV-GL

锥孔型或盲孔型,最大孔径20 mm

HOG 11 - DNV-GL

  • 增量式重载旋转编码器
  • 不锈钢外壳
  • 防护等级:IP67
  • 电缆长度达550 m的高性能信号输出驱动
  • 采用混合轴承,使用寿命更长
  • 端子盒或带轴向端子盒
返回产品
Corrosion resistance C5-M

ø11 mm实心轴,带欧式法兰B10

POG 11

  • 增量式重载旋转编码器 
  • 不锈钢外壳 
  • 防护等级:IP67
  • 电缆长度达550 m的高性能信号输出驱动
  • 端子盒
     
返回产品
Hollow shafts up to 740 mm

通孔型,最大孔径ø740 mm

MHGE 100 - MHGE 800

  • 无轴承增量式重载旋转编码器
  • 提供通过DNV-GL认证的版本
  • 防护等级:IP67(感应头)
  • 电缆长度达550 m的高性能信号输出驱动
  • 端子盒或M23法兰接头
     
在产品选择器中打开

ø11 mm空心轴

HMG 10

  • 绝对值重载旋转编码器
  • 不锈钢外壳 
  • 防护等级:IP66、IP67
  • 额外的增量信号
  • 采用混合轴承,使用寿命更长
  • 带M12/M23接头的总线适配器、端子盒或保险盒
     
在产品选择器中打开

应用领域

下载
手册 / 产品目录

回到顶部