产品系列
Compact, high-resolution measuring wheel system with high flexibility and easy assembly

带测量轮和弹簧臂的增量式编码器

MA20

  • 16种预定义分辨率
  • 分辨率高:每圈100 ... 25,000个脉冲
  • 测量轮周长为 200 mm
  • 通过DIP拨码开关轻松完成手动调节,无需编程装置
  • 通过弹簧臂可调节压力
  • 提供各种橡胶圈,用于优化抓力
返回产品
Measuring wheels

测量轮

MR系列

  • 对任何表面都具有出色的抓力
  • 根据不同应用选择合适的表面轮廓
  • 圆周长为20、30或50 cm
  • 适用于4 ... 12 mm的轴径
在产品选择器中打开
58 mm – programmable – Easy programming by handheld tool – Programmable resolution and signals

增量式编码器——分辨率和输出信号可设置

EIL580P

  • 1 ... 65,536 ppr(可设置)
  • 58 mm设计,空心轴孔径最大1英寸
  • HTL/TTL 信号输出
  • 脉冲序列和零脉冲可设置
  • 通过手操器或PC软件轻松进行参数设置
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 将标准型编码器转变为线性位置传感器
  • 多种测量轮可选,周长分别为200、300和500 mm不等,可轻松安装至编码器轴
  • 精确测量,可根据具体应用进行调整
  • 精密感应光电编码器,可通过DIP拨码开关、编程工具或PC软件现场设置每圈脉冲数
  • 在任何表面都具有出色的牵引力,且磨损很小
  • 铝制测量轮可配备不同的接触面:  滚花、光滑或异形聚氨酯涂层、不同硬度的橡胶

应用领域

用于以下领域的行程和位置测量:

  • 传送带
  • 运输辊
  • 机械部件的线性运动

下载
手册 / 产品目录

回到顶部