产品系列
28 mm – integrated interface, robust magnetic – Robust absolute magnetic encoders with compact size ø28 mm – Compact and robust magnetic absolute encoders EAM280

28 mm – 内置接口和坚固型磁感应技术

MAGRES EAM280

  • 实心轴
  • CANopen和Analog
  • 冗余型号可选
在产品选择器中打开

30 mm – 内置接口和坚固型磁感应技术

MAGRES EAM300

  • 实心轴或盲孔型
  • SSI,CANopen, CANopen Lift
  • 轴/孔直径从5到8毫米。
  • 测量精度达±0.15°。
  • 径向或轴向插头和电缆连接
  • 最小的多圈编码器
在产品选择器中打开
36 mm – synchro flange – 36 mm – integrated interface, robust magnetic

36 mm – 内置接口和坚固型磁感应技术

MAGRES EAM360

  • 实心轴、盲孔型或无轴承套件型
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • 额外的增量信号
  • 轴径/孔径可达15 mm
  • 测量精度高达±0.15°
在产品选择器中打开
58 mm – integrated interface, robust magnetic – 58 mm – clamping flange

58 mm – 内置接口和坚固型磁感应技术

MAGRES EAM580

  • 实心轴、盲孔型或无轴承套件型
  • 精确的磁感应技术
  • 测量精度高达±0.01°
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, SSI, CANopen, CANopen Lift
  • 额外的增量信号
  • OPC UA接口:为“工业4.0”和物联网做好了准备
在产品选择器中打开
R-series – for extreme environments – 58 mm – clamping flange – Precise magnetic absolute rotary encoders MAGRES EAM580 / EAM360

R系列 – 适用于恶劣环境

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • 58 mm或36 mm设计
  • 实心轴、盲孔型或无轴承套件型
  • CANopen、SAE J1939 和 Analog
  • 满足PLd认证标准(ISO 13849)
  • 设计符合E1标准
  • 防腐等级:CX (C5-M)
  • 冗余型号可选
在产品选择器中打开
58 mm – synchro flange – 58 mm – compact precise optical – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherCAT – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherNet/IP

58 mm – 紧凑设计、精确光感

OptoTurn EAL580

  • 实心轴、盲孔型或通孔型
  • 采用光感应技术,精度高达± 0.01°
  • PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP
  • OPC UA接口:为“工业4.0”和工业物联网做好了准备
  • 安装深度浅
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

58 mm内置接口 – 精确的光感应

  • 实心轴、盲孔型或通孔型
  • SSI / SSI带增量输出, CANopen, Profibus, DeviceNet, Parallel, Analog, RS485, Interbus, Profinet, BiSS
  • 提供不锈钢外壳设计
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

58 mm,模块化总线适配器

  • 模块化总线适配器
  • 实心轴、盲孔型或通孔型
  • 光感应或磁感应原理
  • 支持所有常用的现场总线和实时Ethernet接口
  • 支持M12接头或用户自配电缆
在产品选择器中打开
Large hollow shaft up to 50.8 mm

大尺寸空心轴,孔径达50.8 mm

  • 通孔型
  • SSI, CANopen, DeviceNet, Profibus, EtherCAT
  • 安装深度浅
在产品选择器中打开
Hermetically sealed against humid environment

完全密封,不受潮湿环境的影响

MAGRES hermetic BMMV 58

  • 58 mm设计
  • 实心轴
  • SSI, CANopen, Profibus
  • 模块化总线适配器、所有常用的现场总线和实时Ethernet接口
  • 不锈钢外壳
  • 防护等级:IP69K
在产品选择器中打开
For Ex areas

适用于Ex防爆领域

X700

  • 70 mm设计
  • 实心轴,带夹紧法兰
  • RS485, SSI, CANopen, Profibus
  • ATEX II 2D / 2G,适用于1 / 21区
在产品选择器中打开
For corrosive environment

适用于腐蚀性环境

  • 防腐等级:C4和CX (C5-M)
  • 适合海上应用,耐海水腐蚀
  • 适用于汽车等户外应用
  • 提供食品级不锈钢外壳设计
在产品选择器中打开
Redundant sensing

冗余输出

  • 双位置检测
  • 冗余信号处理与输出端口(取决于编码器版本)
  • 28 ... 58 mm设计
  • SSI, CANopen, Analog
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 各种编码器应用的理想选择
    • 适用于高速应用的高精度光电编码器;使用寿命超长的坚固型磁式编码器。
  • 产品选型灵活方便
    • 丰富的产品系列:提供所有常用的轴类型、法兰型和接插件型,支持所有相关接口
  • 从紧凑型到大尺寸设计
    •  从28 mm外壳到孔径达50 mm的空心轴设计,Profinet编码器的安装深度都很浅(仅47 mm)
  • 支持所有常用的控制器
    • 提供各种接口:SSI、BiSS、所有常用的现场总线和实时Ethernet接口以及高质量增量信号
  • 坚固耐用,适合恶劣的应用环境
    • 无轴承或防护等级达IP69K的全密封版本;防腐等级为CX(C5-M)且符合E1标准的EAM R系列
  • 为“工业4.0”和物联网做好了准备
    • 通过PROFINET与OPC UA接口可访问所有参数和其它信息;通过Cloud Service(云服务)进行预防性维护等过程优化

应用领域

丰富的产品系列,适用于各种应用的位置与速度检测

  • 包装
  • 医疗行业
  • 搬运与安装系统
  • 木材、塑料或金属加工
  • 纸张和纸板的生产加工
  • 纺织机械
  • 电梯
  • 工程机械自动化
  • 叉车
  • 风力发电场
  • 港口起重机

下载
手册 / 产品目录


回到顶部