• 图片
  • 产品名称
  • 产品组
  • 外壳
  • 感应范围 Sd
  • 特征

按属性筛选

产品组

最大感应距离

外壳

外壳版本

连接方式

输出电路

特殊特性

工作温度

发射器 / 接收器

可調性

图片 产品名称 产品组 外壳 感应范围 Sd 特征
U300.D50-DP1B.72N

货号: 11219502

产品组
  • 超声波测距传感器
  • retro
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 电压输出
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.D50-DPMJ.72N

货号: 11219488

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 电压输出
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.P50-GP1J.72N

货号: 11219506

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 推挽
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.P50-GP2J.72N

货号: 11219504

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
  • 带2路开关点的接近开关
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 推挽
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.R50-GP1J.72N

货号: 11219508

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • IO-Link
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 500 mm
特征
  • 推挽
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.DA0.2-IAMJ.72F

货号: 11200625

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电流输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.DA0.2-UAMJ.72F

货号: 11200623

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电压输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.PA0.2-GP1J.72F

货号: 11200632

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.PA0.2-GP2J.72F

货号: 11200633

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
  • 带2路开关点的接近开关
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.RA0.2-GP1J.72F

货号: 11200634

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • IO-Link
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

货号: 11200640

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电流输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

货号: 11200639

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 电压输出
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

货号: 11200644

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

货号: 11200645

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 带2路开关点的接近开关
感应范围 Sd
  • 20 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

货号: 11200646

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • IO-Link
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
U300.EA0-GP2J.72N

货号: 11219511

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • IO-Link
  • 接收器
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M8接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.TA0-ZZZX.72N

货号: 11219514

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 发射器
外壳
  • 12.9 mm x 32.2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • M12接头,8针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.TB0.2-ZZZZ.72F

货号: 11200636

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 发射器
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 2000 mm
特征
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF

货号: 11200648

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 发射器
外壳
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
感应范围 Sd
  • 0 … 2000 mm
特征
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
询问
UEDK 20P6103/S35A

货号: 10154484

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 接收器
外壳
  • 20 mm x 42 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • PNP 常开 (NO)
  • M8 接头
  • 60 °C
  • IP 67
询问
USDK 20D9003/S35A

货号: 10154485

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 发射器
外壳
  • 20 mm x 42 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • M8 接头
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UEDK 30N5103

货号: 10130406

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 接收器
外壳
  • 30 mm x 65 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 700 mm
特征
  • NPN 互补
  • 2米电缆
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UEDK 30N5103/S14

货号: 10130585

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 接收器
外壳
  • 30 mm x 65 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 700 mm
特征
  • NPN 互补
  • M12 接头
  • 60 °C
  • IP 67
询问
UEDK 30P5103/S14

货号: 10234440

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 接收器
外壳
  • 30 mm x 65 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 700 mm
特征
  • PNP 互补
  • M12 接头
  • 60 °C
  • IP 67
询问
USDK 30D9003/S14

货号: 10234439

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 发射器
外壳
  • 30 mm x 65 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 700 mm
特征
  • M12 接头
  • 60 °C
  • IP 67
询问
U500.EB0.2-GP2J.72F

货号: 11228075

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • IO-Link
  • 接收器
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 2000 mm
特征
  • 推挽
  • M12接头,5针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.PA0-GP1B.72CU

货号: 11120936

产品组
  • 超声波接近传感器
  • standard
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 100 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • 电缆 PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.PA0-GP1B.72O

货号: 11110577

产品组
  • 超声波接近传感器
  • standard
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 100 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12 接头
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.RA0-GP1B.72CU

货号: 11127347

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • standard
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • 电缆 PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U500.RA0-GP1B.72O

货号: 11110579

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • standard
外壳
  • 18 mm x 45 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽
  • M12 接头
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部