产品系列
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

读码器(一维/二维码)

  • 基于图像的一维/二维码检测
  • 工业级金属外壳,IP67或IP69K防护等级
  • 集成光源和镜头
  • TCP/UDP (Ethernet) 或 RS485、数字量输入/输出
在产品选择器中打开
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

带读码功能的文本阅读器(OCR/OCV)

  • 基于图像的纯文本和一维/二维码检测
  • 工业级金属外壳,IP67防护等级
  • 集成光源和镜头
  • TCP/UDP (Ethernet)、RS485、PROFINET或EtherNet/IP
在产品选择器中打开
Starter Kits

入门套件

  • 工业相机
  • VeriSens视觉传感器
  • 组件和软件
  • 自由选择相机或视觉传感器
在产品选择器中打开
Accessories image processing

图像处理配件

  • 安装配件、电缆、电源
  • 镜头、滤光片、光源
  • PCIe接口卡
  • 网络组件
在产品选择器中打开

基于图像的读码器和文本阅读器
 

堡盟高性能VeriSens视觉传感器在基于图像的识别技术方面堪称名副其实的专家。VeriSens ID系列视觉传感器每分钟可进行多达4,000次检查,能够全天候高效可靠地对产品标签的有无、可读性和内容正确性进行识别和分析。这样,我们就能帮助客户满足长期质量保证、全程产品追溯以及正确的产品标识方面日益增长的要求。

VeriSens读码器可以在每个对齐位置可靠地读取带有条形码(EAN / GTIN等一维码)和矩阵码(DataMatrix等二维码)的产品标签,并根据ISO / IEC 15416、15415或AIM DPM-1-2006对标签质量进行评估。

VeriSens文本阅读器无需事先进行字体训练即可读取纯文本的产品标签(OCR光学字符识别)以及验证文本的质量和正确性(OCV光学字符验证)。通过集成的读码器功能,VeriSens文本阅读器还可以检查同一图像中的一维和二维码。


回到顶部