• 图片
  • 产品名称
  • 尺寸(法兰)
  • 输出方式
  • 轴类型
  • 接口

按属性筛选

型号

尺寸(法兰)

实心轴

空心轴

输出方式

接口

图片 产品名称 尺寸(法兰) 输出方式 轴类型 接口
HMG10-B - CANopen® 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
接口
  • CANopen®
询问
HMG10-B - DeviceNet 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
接口
  • DeviceNet
询问
HMG10-B - EtherCAT 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
接口
  • EtherCAT
询问
HMG10-B - EtherNet/IP 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
接口
  • EtherNet/IP
询问
HMG10-B - Profibus DP 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
接口
  • Profibus
询问
HMG10-B - PROFINET 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
接口
  • PROFINET
询问
HMG10-B - SSI 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
接口
  • SSI
询问
HMG10-T - EtherCAT 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
接口
  • EtherCAT
询问
HMG10-T - EtherNet/IP 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
接口
  • EtherNet/IP
询问
HMG10-T - Profibus DP 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
接口
  • Profibus
询问
HMG10-T - PROFINET 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
接口
  • PROFINET
询问
HMG10-T - SSI 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
轴类型
  • ø16…20 mm (通孔型)
接口
  • SSI
询问
POG 11 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
输出方式
  • HTL/功率线驱动
  • TTL/RS422
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
HOG 11 - DNV GL 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
输出方式
  • HTL/功率线驱动
  • TTL/RS422
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
询问
HOG 131 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
输出方式
  • HTL/推挽式
  • TTL/RS422
轴类型
  • ø16…36 mm (通孔型)
询问
HDmag MHGE 100 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
输出方式
  • 正余弦信号
  • HTL/推挽式
  • TTL/RS422
轴类型
  • ø16…80 mm (通孔型)
询问
HDmag MHGE 200 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
输出方式
  • 正余弦信号
  • HTL/推挽式
  • TTL/RS422
轴类型
  • ø50…180 mm (通孔型)
询问
HDmag MHGE 400 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
输出方式
  • 正余弦信号
  • HTL/推挽式
  • TTL/RS422
轴类型
  • ø70…340 mm (通孔型)
询问
HDmag MHGE 800 尺寸(法兰)
  • ø60…90 mm
输出方式
  • 正余弦信号
  • HTL/推挽式
  • TTL/RS422
轴类型
  • ø650…740 mm (通孔型)
询问
HOG 10 - stainless steel 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
输出方式
  • HTL/功率线驱动
  • TTL/RS422
轴类型
  • ø16 mm (盲孔型)
  • ø17 mm (锥孔型 1:10)
询问
POG 10 - stainless steel 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
输出方式
  • HTL/功率线驱动
  • TTL/RS422
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
POG 83 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
输出方式
  • 通用 HTL/TTL
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问
POG 83 - DNV GL 尺寸(法兰)
  • > ø90 mm
输出方式
  • HTL/推挽式
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部