• 图片
  • 产品名称
  • 产品组
  • 外壳
  • 最大感应距离
  • 特征

按属性筛选

感应范围 Sd

输出电路

特殊型号

可調性

图片 产品名称 产品组 外壳 最大感应距离 特征
R600V.DAE0-11188367

货号: 11188367

产品组
  • 雷达测距传感器
  • Multi-object (ground & crop)
外壳
  • 97 mm x 84 mm
  • 塑料
最大感应距离
  • 0,3 … 5 m
特征
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • 连接头 AMPSEAL 16, 4 针
  • -40 … 70 °C
  • IP 69K
  • IP 68
询问
R600V.DAE0-11209335

货号: 11209335

产品组
  • 雷达测距传感器
  • Multi-object (ground & crop)
  • Spray-drift suppression
外壳
  • 97 mm x 84 mm
  • 塑料
  • 抑制干扰物体
最大感应距离
  • 0,3 … 5 m
特征
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • 连接头 AMPSEAL 16, 4 针
  • -40 … 70 °C
  • IP 69K
  • IP 68
询问
R600V.DAH5-11205779

货号: 11205779

产品组
  • 雷达测距传感器
  • Single-object
外壳
  • 97 mm x 84 mm
  • 塑料
最大感应距离
  • 0,3 … 8,5 m
特征
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • 连接头 AMPSEAL 16, 4 针
  • -40 … 70 °C
  • IP 69K
  • IP 68
询问
R600V.DAH5-11221283

货号: 11221283

产品组
  • 雷达测距传感器
  • Multi-object (8)
外壳
  • 97 mm x 84 mm
  • 塑料
最大感应距离
  • 0,3 … 8,5 m
特征
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • 连接头 AMPSEAL 16, 4 针
  • -40 … 70 °C
  • IP 69K
  • IP 68
询问
RR30.DAF0-GGPI.9VF/E029

货号: 11220109

产品组
  • 雷达测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 30 mm x 97 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,2 … 6 m
特征
  • IO-Link / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
RR30.DAF0-IGPI.9VF/E029

货号: 11220108

产品组
  • 雷达测距传感器
  • 2 路输出
外壳
  • 30 mm x 97 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,2 … 6 m
特征
  • 电流输出 / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
RR30.DAJ2-GGPI.9VF

货号: 11221309

产品组
  • 雷达测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,3 … 12 m
特征
  • IO-Link / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
RR30.DAJ2-IGPI.9VF

货号: 11221333

产品组
  • 雷达测距传感器
  • 2 路输出
外壳
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,3 … 12 m
特征
  • 电流输出 / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
RR30.DAO0-GGPI.9VF

货号: 11221320

产品组
  • 雷达测距传感器
  • IO-Link dual channel
外壳
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,5 … 60 m
特征
  • IO-Link / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问
RR30.DAO0-IGPI.9VF

货号: 11221321

产品组
  • 雷达测距传感器
  • 2 路输出
外壳
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
最大感应距离
  • 0,5 … 60 m
特征
  • 电流输出 / 推挽
  • M12 接头
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部