• 图片
  • 产品名称
  • 产品组
  • 尺寸
  • 外壳
  • 最大感应距离
  • 特征

按属性筛选

产品组

感应范围

类型

外壳版本

尺寸

连接方式

防护等级 / 认证

输出电路 / 接口

工作温度

特殊特性

调节

图片 产品名称 产品组 尺寸 外壳 最大感应距离 特征
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

货号: 11214892

产品组
  • 电感式测距传感器
  • 微型
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 24.6 mm
  • stainless steel
  • 线性化
  • 半屏蔽
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • PNP
  • 推挽
  • IO-Link
  • PUR电缆,2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
询问
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

货号: 11193946

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 6,5 mm
外壳
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • 线性化
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • PNP
  • 推挽
  • IO-Link
  • M8 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

货号: 11193947

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 8 mm
外壳
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • 线性化
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0 … 3 mm
特征
  • PNP
  • 推挽
  • IO-Link
  • M8 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR12.D06L-F50.GP1I.7BF

货号: 11193948

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 12 mm
外壳
  • 12 mm x 50 mm
  • 金属
  • 线性化
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0 … 6 mm
特征
  • PNP
  • 推挽
  • IO-Link
  • M12 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR12.D06L-F50.GP2I.7BF/A014

货号: 11236711

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 12 mm
外壳
  • 12 mm x 50 mm
  • 金属
  • 线性化
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0 … 6 mm
特征
  • PNP
  • 推挽
  • IO-Link dual channel
  • M12 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR18.D10L-F60.GP1I.7BF

货号: 11193949

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 18 mm
外壳
  • 18 mm x 60 mm
  • 金属
  • 线性化
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0 … 10 mm
特征
  • PNP
  • 推挽
  • IO-Link
  • M12 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR18.D10L-F60.GP2I.7BF/A014

货号: 11236699

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 18 mm
外壳
  • 18 mm x 60 mm
  • 金属
  • 线性化
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0 … 10 mm
特征
  • PNP
  • 推挽
  • IO-Link dual channel
  • M12 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR30.D18L-F60.GP1I.7BF

货号: 11193950

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 30 mm
外壳
  • 30 mm x 60 mm
  • 金属
  • 线性化
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0 … 18 mm
特征
  • PNP
  • 推挽
  • IO-Link
  • M12 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问
IR30.D18L-F60.GP2I.7BF/A014

货号: 11236710

产品组
  • 电感式测距传感器
尺寸
  • 30 mm
外壳
  • 30 mm x 60 mm
  • 金属
  • 线性化
  • 屏蔽式
最大感应距离
  • 0 … 18 mm
特征
  • PNP
  • 推挽
  • IO-Link dual channel
  • M12 接头
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部