产品系列
The selected altAttribute does not exist!

圆柱形传感器

UR18

  • M18工业型标准外壳
  • 带PEEK保护膜的全密封感应元件
  • 盲区小(20 mm),感应距离达1 m
  • IP67高防护等级,不锈钢外壳
  • 物位检测的理想选择
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

矩形传感器

U500

  • 久经考验的纤细设计
  • 带PEEK保护膜的全密封感应元件
  • 盲区小(20 mm),感应距离达1 m
  • 高防护等级:IP67
  • 与O500系列兼容
在产品选择器中打开

视频:U500 / UR18坚固型超声波传感器

给您带来的益处
  • 出色的过程可靠性和耐用性
    • 传感器采用带PEEK薄膜的全密封感应元件,坚固耐用
  • 根据具体应用灵活进行参数设置
    • 通过IO-Link接口可进行多种设置,例如声锥宽度或过滤功能
  • 几乎可贴近感应面进行测量
    • 盲区小(20 mm),测量范围达1500 mm
  • 抗干扰能力强,可持续运行
    • 能检测透明、光亮和多色物体,不受污渍、水滴、清洗剂、防冻剂或异丙醇等化学物质的影响
  • 调试方便快速
    • 传感器的特性可通过qTeach自学习功能直接调节,也可通过IO-Link接口集中调节
  • 为“工业4.0”和工业物联网做好了准备
    • IO-Link标准化通信接口
  • 工厂规划灵活
    • 矩形和圆柱形版本的功能相同,支持多种安装方案;U500的尺寸和O500光电传感器完全一样
  • 同时进行多项操作——在运行过程中同时分析其他过程数据
    • 读取部件数量或温度值等过程数据的同时输出模拟量测量信号

应用领域

超声波测距传感器可提供物体的绝对位置信息或用于物位测量,且不受物体颜色、透明度或污渍的影响。


技术

下载
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部