• 图片
  • 产品名称
  • Type
  • Dimensions
  • Nominal sensitivity

按属性筛选

Type

Dimensions

Nominal sensitivity

图片 产品名称 Type Dimensions Nominal sensitivity
DLPP 4MO

货号: 10133919

Type
  • Indirect
Dimensions
  • Ø 25 mm
Nominal sensitivity
  • 4.4 pC/N
询问
DLPP 6MO

货号: 11007510

Type
  • Indirect
Dimensions
  • Ø 6 mm
Nominal sensitivity
  • 4.4 pC/N
询问
DLPP 7MO

货号: 10145782

Type
  • Indirect
Dimensions
  • Ø 12.6 mm
Nominal sensitivity
  • 2.2 pC/N
询问
DLPP 8MO

货号: 11145603

Type
  • Indirect
Dimensions
  • Ø 3.5 mm
Nominal sensitivity
  • 10.0 pC/N
询问
DPPC DS02.5

货号: 10139687

Type
  • 直接
Dimensions
  • Ø 2.5 mm
Nominal sensitivity
  • 2.0 pC/bar
询问
DPPC DS04.0-5.0

货号: 10141632

Type
  • 直接
Dimensions
  • Ø 4 mm
Nominal sensitivity
  • 5.0 pC/bar
询问
DPPC DS04.0-9.4

货号: 10133691

Type
  • 直接
Dimensions
  • Ø 4 mm
Nominal sensitivity
  • 9.4 pC/bar
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部