产品系列
Polarization cameras – Versatile cameras for standard image processing tasks – Global shutter cameras – Rolling shutter cameras

适合标准图像处理任务的通用型相机

CX系列(VCX相机)

  • 像素高达2400万,帧率高达891fps,29 × 29 mm方型外壳
  • Sony Pregius、Pregius S、STARVIS和Polarsens, ON Semiconductor PYTHON
  • 相机配备偏振传感器,可检测完整的线性偏振状态
  • 相机支持精确时间协议(PTP),确保精确的时钟同步
  • 带自动电压控制的光耦输入输出
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

集成冷却管的相机

CX系列(VCX.XC相机)

  • 像素高达500万,帧率高达23fps,36 × 36 mm方型外壳
  • Sony Pregius
  • 冷却管集成在外壳中
  • 可以用2-3 bar的压缩空气进行冷却
  • 可以用高达6 bar的水进行冷却

返回产品
CX.I cameras – Cameras with more performance for demanding applications – Cameras with extended temperature range – Cameras with Precision Time Protocol (PTP)

在苛刻应用中表现更出色的相机

CX系列(VCX.I相机)

  • 像素高达2400万,帧率高达94fps,40 × 40 mm方型外壳
  • Sony Pregius、Pregius S和STARVIS、ON Semiconductor PYTHON
  • 带4路电源输出,最大功率为120 W / 2.5A
  • 集成带亮度控制功能(脉宽调制)的光源控制器
  • 工作温度范围: -40 °C – 70 °C
  • 坚固的工业级M12接口
  • 多种配件可选,以达到IP 54、IP 65、IP 67及IP 69K防护等级
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

CX.I相机外壳配件,IP65/67/69K防护等级

CX系列

  • 采用已获专利、带多种套管扩展圈的模块化保护套管系统,防护等级为IP65/67
  • IP 65/67防护等级外壳,可有效防止残留液体等污垢积聚
  • IP69K防护等级外壳采用防冲洗设计,可用于冲洗区和产品接触区域

功能强大的全能型产品

CX系列相机作为名副其实的全能型产品,拥有超过115种型号,性能强大,功能丰富,并搭载Sony Pregius、Pregius S、STARVIS和Polarsens以及ON Semiconductor PYTHON等CMOS传感器。凭借如此丰富的产品组合,堡盟总能为您的应用提供合适的GigE或USB 3.0接口相机。


给您带来的益处
  • 快速、经济、高效地完成图像处理功能的集成,适用于所有行业
    • 搭载多种传感器,分辨率高达2400万像素
    • 帧频高达891fps
    • 带偏振滤光片、全局快门、卷帘快门或全局复位快门的传感器
    • IEEE 1588精确时间协议(PTP)
    • 某些型号带4路电源输出且最大功率为120 W(最高48 V / ≤2.5A)
    • 多种配件可选,热性能均经过优化,以达到IP 54、IP 65、IP 67及IP 69K防护等级
  • 长期稳定的精确图像分析
    • 采用工业设计,工作温度范围广
    • 带自动电压控制的光耦输入输出
  • 轻松满足高速或高光强应用要求
    • 曝光时间最短可设置为1 µs
  • 可靠检测与分析快速加工过程
    • 设置感兴趣区域(ROI)后帧率最高可达1000fps
    • 自带图像内存
    • Burst模式
  • 无需额外的冷却或加热装置
    • 某些型号的扩展工作温度范围为-40°C到70°C
  • 高速抓拍序列图像,同时根据图像的变化自动调整相机的参数设置
    • 定序器符合相关标准
    • 带Burst模式,并内置图像内存
  • 在狭窄的安装空间里轻松灵活地实现集成
    • 29 × 29 mm紧凑型外壳设计,每个侧面带M3安装接口,像素高达2400万
  • 调试快速方便,支持Windows、Linux和ARM平台
    • 符合GigE Vision、USB3 Vision和GenICam标准
    • 高度兼容符合标准的第三方软件

下载
手册 / 产品目录
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部