产品系列
MXG cameras with Sony sensors – MXG cameras with ams (CMOSIS) sensors – MXG cameras with GigE interface

MXG千兆网接口相机

MX系列

  • 200 – 400万像素
  • ams CMV传感器
  • 帧率高达55 fps
  • 黑白、彩色
在产品选择器中打开

灵活地用于嵌入式视觉应用

许多应用通过微型化的进展来衡量技术进步,因此,每立方毫米的安装空间非常重要。堡盟的MX板级相机系列是对灵活性要求较高的应用的理想解决方案。

独立传感器板的尺寸只有28.5 x 28.5mm,仅比2欧元硬币略大。它通过柔性印刷线路与系统电路板相连。这样,相机能够分别安装到狭小、曲折的安装空间内,并且可以采用几乎任何机械设计。


给您带来的益处
  • 集成灵活,满足狭小空间的安装要求
    • 小型远传传感器感应头(28.5 × 28.5 mm)
  • 在苛刻的工况下可靠运行
    • 采用光耦输入输出的工业设计,带自动电压控制功能
  • 灵活可靠的应用解决方案
    • 相机功能强大,带内存、定序器、多I/O端口、PoE或高动态范围(HDR)
  • 设置快速方便,支持Windows、Linux和ARM平台
    • 符合GigE Vision和GenICam标准
  • 定制图像处理组件,优化成像解决方案
    • 如需定制化相机和成像解决方案,欢迎与我们联系

应用领域
  • 嵌入式视觉应用
  • 机器视觉
  • 智能交通系统(ITS)
  • 机器人
  • 包装和印刷检查
  • 测量和检查系统
  • 医疗技术
  • 可再生能源

下载
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部