产品系列
Subminiature sensors

超小型传感器

  • 圆柱形传感器:直径最小3 mm
  • 超短设计
  • 扁平型矩形传感器:安装深度最浅仅4 mm
  • 感应距离达2 mm
在产品选择器中打开
Miniature sensors

微型传感器

  • 圆柱形传感器(ø6.5 mm到M30)
  • 矩形传感器:安装深度最浅仅8 mm
  • 感应距离达2 mm
  • 各种接插件型和自带电缆型
在产品选择器中打开
Standard sensors – TopicID 36700 - Teaser-Title-ID 3474 – TopicID 36704  - Kind-Teaser-Topic 36704 – TopicID 26705 - Kind-Teaser-Topic 36705 – TopicID 36706 - Referenziert-Teaser-Topic 36706 – Ä ä Ã Å é Ö ü È & – TopicID 36707 - Referenziert-Teaser-Topic 36707

标准传感器

  • 尺寸从12至30 mm
  • 矩形和圆柱形
  • 感应距离达15 mm
  • 内置放大器
  • 高性价比
在产品选择器中打开
Large sensing distance

长感应距离

  • 感应距离达24 mm
  • 允许较大的安装误差
  • 提高防护性能,有效防止机械损坏
  • 圆柱形设计(ø6.5 mm到M30)
  • 可选择齐平和非齐平安装方式
在产品选择器中打开
Factor 1 – same sensing distance on any metal

校正因子为1——对于任何金属均具有相同的感应距离

  • 在检测不锈钢、铝和有色金属时,感应距离相同
  • 开关频率高达3 kHz
  • 传感器直径最小6 mm
在产品选择器中打开
Sturdy sensors for demanding environments

适用于苛刻环境的坚固型传感器

  • 坚固的不锈钢(V4A)或全金属外壳,适合防冲洗应用
  • 耐高压和耐高温传感器
  • 防磁防焊(磁场强度最高90 mT)
  • 通过ATEX认证的传感器,适用于潜在爆炸性区域
  • 通过DNV-GL认证的传感器,适合陆上和海上应用
  • 非公路机械用传感器
在产品选择器中打开
Hygienic design – Inductive proximity switches

卫生型设计

  • 通过EHEDG认证的不锈钢外壳
  • proTect+实现长久密封,防护等级达IP69K
  • 不受剧烈温度变化的影响
  • 感应范围广(3 ... 12 mm)
在产品选择器中打开
Inductive sensors with IO-Link – Inductive distance sensors with IO-Link – Inductive sensors – Inductive sensors with IO-Link

带IO-Link接口的电感式传感器

  • 可获取各种过程数据,例如频率测量和计数功能
  • 采集并分析各种诊断数据
  • 根据具体应用进行独立的参数设置
  • 测量值过滤功能,用于精确检测或检测快速移动的物体
在产品选择器中打开

视频
堡盟电感式接近开关确保太阳能板可靠移动
 

凭借其特有的Horizon折叠式太阳能屋顶,瑞士DHP技术公司为可再生能源领域树立了新的标准。当太阳能板回到受保护的初始位置时,IFRM 30电感式接近开关就会向控制系统发出信号。欢迎观看视频,了解更多信息。


给您带来的益处
  • 采用高效结构设计,简化机械构造
    • 微型传感器采用扁平设计,适合安装在空间狭窄的设备中
    • 内置放大器
  • 即使在非常苛刻的环境下,也能确保高过程安全性
    • 重复精度和开关频率非常高
    • 单个传感器校准
    • 出色的温度稳定性和抗电磁干扰能力
  • 大大减少调试和维护工作,降低运营成本
    • 不同生产批次之间的差异很小,安装用时较短
    • 无活动部件,使用寿命长
    • 出色的性价比

应用领域

高效可靠的电感式接近开关,适用于检测距离在几毫米内的金属物体:

  • 机器部件的有无检测
  • 机器人等装置中活动部件的高精度零位校准
  • 检测不同的位置(如限位开关)
  • 给料机或传送系统中的金属物体计数
  • 生产过程中的目标物有无检测
  • 金属齿轮的转速测量

技术

电感式传感器可检测任何运动或静止的金属物体,传感器间互相无干扰。传感器抗干扰能力强,不受附着在感应面上的金属屑等物质影响,是各种工业应用的理想选择。电感式传感器属于非接触式感应技术,不仅毫无磨损,而且开关频率和开关精度都很高。此外,传感器还具有可靠的抗振性、防尘性和防潮性。


下载
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部