• 图片
  • 产品名称
  • 产品组
  • 外壳
  • 感应范围 Sd
  • 特征

按属性筛选

产品组

最大感应距离

外壳

外壳版本

连接方式

输出电路

特殊特性

工作温度

发射器 / 接收器

可調性

图片 产品名称 产品组 外壳 感应范围 Sd 特征
U300.D50-DPMJ.72N

货号: 11219488

产品组
  • 超声波测距传感器
  • IO-Link双重信号通道
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 电压输出
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.EA0-GP2J.72N

货号: 11219511

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • IO-Link
  • 接收器
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.P50-GP1J.72N

货号: 11219506

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.P50-GP2J.72N

货号: 11219504

产品组
  • 超声波接近传感器
  • IO-Link双重信号通道
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
  • 带2路开关点的接近开关
感应范围 Sd
  • 15 … 500 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.R50-GP1J.72N

货号: 11219508

产品组
  • 反射板式超声波传感器
  • IO-Link
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 500 mm
特征
  • 推挽式
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问
U300.TA0-ZZZX.72N

货号: 11219514

产品组
  • 对射式超声波传感器
  • 发射器
外壳
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • 塑料
感应范围 Sd
  • 0 … 1000 mm
特征
  • M8 接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部