技术数据
技术数据 – 电气参数
反向误差
  • ≤0,1 %
线性误差
  • ≤0,15 %
温度系数
  • ± 0,06 %/K (空载)
绝缘等级
  • B
校准误差
  • ±5 %
气候试验
  • 湿热, 恒定 (IEC 60068-2-3, Ca)
性能
  • 12 W (速度 ≥5000 rpm)
绕组时间常数
  • <150 µs
开路电压
  • 20...150 mV 每 rpm
抗干扰性
  • EN 61000-6-2
辐射干扰
  • EN 61000-6-3
认证
  • CE
  • ATEX
技术数据 – 机械参数
尺寸(法兰)
  • ø115 mm
轴类型
  • ø11 mm 实心轴
防护等级(EN 60529)
  • IP 54 (T6)
力矩
  • 1,5 Ncm
转子惯量
  • 1,15 kgcm²
允许轴负载
  • ≤60 N轴向
  • ≤80 N径向
材质
  • 铸铝合金
  • 轴: 不锈钢
环境温度
  • -20...+55 °C
耐抗性
  • IEC 60068-2-6
  • 振动10 g, 10...2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • 冲击300 g, 6 ms
防腐蚀保护
  • IEC 60068-2-52 抗盐雾
  • for ambient conditions C4 according to ISO 12944-2
防爆认证
  • II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb (气体)
近似重量
  • 3,8 kg
连接
  • 螺钉端子连接器

下载
证书 / 许可
符合性声明
安装指导

附件
安装附件
弹簧垫圈联轴器 K 35 (轴径ø6...12 mm)
  • 扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
  • 补偿安装误差
  • 均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
  • 通过非驱动端上的绝缘轮毂防护轴电流 (ø11 H7)
  • 可设置额外的键槽
弹簧垫圈联轴器 K 50 (轴径ø11...16 mm)
  • 扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
  • 补偿安装误差
  • 均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
  • 通过非驱动端上的绝缘轮毂防护轴电流 (ø11 H7)
  • 可设置额外的键槽
弹簧垫圈联轴器 K 60 (轴径ø11...22 mm)
  • 扭转刚性和零反相间隙的高质量联轴器
  • 补偿安装误差
  • 均衡的扭转刚度 (弹簧扭矩常数)
  • 可设置额外的键槽

回到顶部