产品系列
The selected altAttribute does not exist!

多功能轮廓传感器

OXM200

  • 集成智能测量功能和图像处理功能
  • 连接测量工具,以完成各项分析任务
  • 可在直观Web界面中自由配置多达7个测量值
  • 实时分析和监测
  • 支持多种接口和协议(PROFINET、Ethernet/IP、 OPC UA等)
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

图像处理用轮廓传感器

OXP200

  • 输出经过校准的2D点云数据
  • 通过直观的Web界面或者可免费获取的SDK软件开发包对传感器进行参数设置
  • 内置编码器输入端口
在产品选择器中打开
PosCon profile sensors – Width measurement  – Height measurement – Measurement of round objects – Web edge measurement independent of radial or axial runout – Standard multi-spot sensors

宽度/高度传感器

OX7

  • 在出厂前已校准的高性价比传感器
  • 带预配置测量功能(高度、宽度与间隙)
  • 安装调试快捷,无需反光板
  • 设计紧凑,测量精度高,不受环境光影响
在产品选择器中打开

产品亮点
工具更丰富,功能更强大!
Smart Profile Sensors – OX200 – Highlights

OX200系列智能型轮廓传感器可实现高效的轮廓分析,其应用领域几乎不受限制。OXP200轮廓传感器采用优化设计,可集成至图像处理系统中。凭借可免费获取的软件开发包(SDK),OXP200可根据具体应用要求进行相应的调节。

新增功能:堡盟SDK还支持Linux操作系统下的C++编程

OXM200多功能轮廓传感器另辟蹊径,让数据处理变得更加简单。OXM200集成一系列测量功能,操作人员无需具备丰富的图像处理专业技术知识,也能进行高效的在线或离线检测。

新增功能:升级后的OXM200轮廓传感器新增了3项新测量功能:区域、角度/线条和边缘强度的测量。此外,传感器还可直接储存多达32组参数数据,同时支持更多协议——通过Ethernet/IP接口,可支持第二个实时Ethernet协议。


OXM200
体验堡盟OXM200多用工具轮廓传感器测量二维轮廓的智能方式
 

应用领域

Measurement Tasks

下载

回到顶部