技术数据
基本参数
分辨率
  • 752 × 480 px
传感器类型
  • 1/3" CMOS,黑白
光源
  • 集成红外线LED (860nm)
LED等级
  • 无风险组 (无风险,EN 62471:2008)
高分辨率模式
  • 最高检测速度50次/秒
最短物距
  • 50 mm
最长物距
  • 450 mm
任务数(产品)
  • ≤ 255
每个任务可检查的特征数量
  • 32
信号处理
  • Baumer FEX® 4.0
缺陷图像内存
  • 32
镜头
  • 12 mm
电气参数
Nominal voltage power supply
  • 24 V ±25%
Nominal voltage power supply (add-on)
  • NEC 2级 / 保护​等级III
Nominal voltage power supply (info)
  • 该设备的设计供电电源包括:符合UL61010-1第3版第9.4节的隔离限功率电源、符合UL60950-1的限功率电源或NEC 2限功率电源。
功耗
  • 最大18 W (带I/O)
Inputs
  • 8 … 30 V (极性保护)
数字量输入
  • 5路输入
  • 触发
  • 任务选择
  • 外部自学习
  • 编码器 (通道A和通道B) 500 kHz
Outputs
  • PNP,Ipeak = 100 mA,Ieff = 50 mA (短路保护)
数字量输出
  • 5路输出
  • 通过 / 失败
  • 频闪同步
  • 报警
  • 相机准备就绪
  • 输出使能
初始设置
  • 以太网(10BASE-T / 100BASE-TX)
过程接口
  • PROFINET (CC-A)
  • EtherNet/IP
  • TCP/UDP (Ethernet)
可视化
  • MultiViewer功能的可配置Web界面
机械参数
宽度
  • 53 mm
高度
  • 99,5 mm
深度
  • 38 mm
重量
  • ≤ 250 g
材质
  • 外壳:铝
  • 玻璃盖:PMMA,集成780 nm日光滤光片
环境条件
工作温度
  • +5…+60 °C (测量点)
储存温度
  • -20…+70 °C
湿度
  • 0…90% (不结露)
防护等级
  • IP 67
振动载荷
  • IEC 60068-2-6
  • IEC 60068-2-64
抗机械冲击性
  • EN 60068-2-27
码类型
条形码
  • 2/5 Industrial
  • 2/5 Interleaved
  • Codabar
  • Code 39
  • Code 93
  • Code 128
  • PharmaCode
  • EAN 8
  • EAN 13
  • UPC-A
  • UPC-E
  • GS1 DataBar
  • GS1 128
矩阵码
  • DataMatrix (ECC 200)
  • GS1-DataMatrix
  • QR-Code
  • PDF417
字体
  • 多种字体样式(推荐:sans serif, proportional)
  • 点阵字体
  • 字符:A-Z a-z 0-9 + - . : / ( )
特征检查
目标定位
  • 基于文本行的目标定位
特征比较
  • 轮廓比较
识别
  • 条形码
  • 矩阵码
  • 文本
认证标准
认证标准
  • CE
  • RoHS
  • UL
非易失性存储器
闪存容量
  • 256 Mbit Flash S29GL256P10FFI010

下载
数据表
快速入门
操作手册
其他信息
软件
软件
3D CAD / CAE

图纸
尺寸图
电气连接M12 / 12针,A类编码(设备自带)
以太网连接 M12 / 4针(设备自带)

附件
电源
Power supply – Power Supply 24V/1.0A Int. DC Connector Power Supply 24V/1.0A Int. DC Connector

货号: 11079750

  • available
入门套件
Starter kits – Starter Kit VeriSens Universal Starter Kit VeriSens Universal

货号: 11075442

  • available
平板电脑
Panel PC – ZVP-All_in_one_PC.DE – ZVP-All_in_one_PC.EN – ZVS-USB Stick URCap ZVP-All_in_one_PC.DE
X-PPC-710 DE

货号: 11122988

  • Panel PC for VeriSens® incl. stylus
  • German operating system
Panel PC – ZVP-All_in_one_PC.DE – ZVP-All_in_one_PC.EN – ZVS-USB Stick URCap ZVP-All_in_one_PC.EN
X-PPC-710 EN

货号: 11093293

  • Panel PC for VeriSens® incl. stylus
  • English operating system
Panel PC – Stylus triple pack Stylus triple pack

货号: 11098058

  • set of 3 Stylus touchpens in premium chrome design for touchscreen
镜头配件
Lenses / Lens accessories – ZVF-Filter Pol. VeriSens ID CS XF ZVF-Filter Pol. VeriSens ID CS XF

货号: 11161075

  • Attachable polarization filter for VeriSens ID, CS and XF series
  • Only to use with white illumination. Please note that only about 20% of the light reaches the image sensor when a polarization filter is used.
电缆
Cables – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0200GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m

货号: 11201118

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 2,0 m
Cables – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0500GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m

货号: 11195097

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
Cables – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP1000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m

货号: 11195098

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
Cables – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP2000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 20,0 m

货号: 11195099

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 20,0 m
ESW 33JP0200GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m

货号: 11201128

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 2,0 m
ESW 33JP0500GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m

货号: 11195094

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
ESW 33JP1000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m

货号: 11195095

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
ESW 33JP2000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 20,0 m

货号: 11195096

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 20,0 m
Cables – KSG 34A/KSG45AR0200G/E – KSG 34A/KSG45AR0500G/E – KSG 34A/KSG45AR1000G/E KSG 34A/KSG45AR0200G/E

货号: 11700903

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 10,0 m
  • available

The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0500G/E

货号: 11700905

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR1000G/E

货号: 11700904

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0200G/E

货号: 11700903

  • M12, male;, D-coded, 4-poles PUR, 200 cm, shielded; RJ45, male, A-coded, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0200G/E

货号: 11701260

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0500G/E

货号: 11701261

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR1000G/E

货号: 11701262

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
Cables – Cable Power Adapter M12/DC Connector Cable Power Adapter M12/DC Connector

货号: 11048083

  • shielded adapter connection cable
  • M12/12-pin male connector to confectioned DC connector
  • length 2,0 m
  • manufactured cable: 11201118 ESG 34JP0200GS
安装配件和散热片
Mountings / Heat sinks – VeriSens® laboratory stand VeriSens laboratory stand

货号: 11051407

  • stand for VeriSens
  • content: articulated arm, baseplate, one white and one black underlayment, VeriSens mounting with 2 screws (hexagon socket)
  • max. hight of device mounting approx. 28 cm
Mountings / Heat sinks – VS Mounting Adapter – ZVM-Mounting Adapter Smartgrid 90° – ZVM-Mounting Adapter VS UR – ZVM-Mounting Adapter VS UR 90° VS Mounting Adapter

货号: 11177010

  • Fixation bracket for VeriSens vision sensors incl. screws (hexagon socket) and washers
  • 90° angled
光源配件
Illumination / Illumination accessories – ZVI-LUMIMAX T1 Adapterkabel VeriSens ZVI-LUMIMAX T1 AdapterCable Illumination
Adapter cable for illumination

货号: 11175008

  • adapter cable to connect LUMIMAX Spot5W illuminations to M12/12-pin connector
  • suitable for VeriSens, VCXG.I and VLXT
Illumination / Illumination accessories – ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light
Illumination fixation kit

货号: 11076264

  • VeriSens® illumination fix kit
  • Scales for the documentation of the application setup, also for its replication
  • Use in combination with illumination adapter (for LUMIMAX Spot5W: ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W (11175009))
  • Length: 130 mm
Illumination / Illumination accessories – ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W

货号: 11175009

  • mounting adapter to mount LUMIMAX Spot5W illuminations to ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light (11076264)
光源
Illumination / Illumination accessories – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

货号: 11175031

  • LED spot light
  • white
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-adapter cable illumination (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Illumination / Illumination accessories – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220

货号: 11175034

  • LED spot light
  • red
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-adapter cable (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Illumination / Illumination accessories – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220

货号: 11175035

  • LED spot light
  • infrared
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-Adapter cable illumination (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Illumination / Illumination accessories – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220

货号: 11175036

  • LED spot light
  • blue
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-Adapter cable illumination (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)

回到顶部